REF3425
- Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
- Temperature coefficient : 6 ppm/°C (maximum)
- Operating temperature range: −40°C to +125°C
- Output current: ±10 mA
- Low quiescent current: 95 µA (maximum)
- Ultra-low zero load dropout voltage: 100 mV (maximum)
- Wide input voltage: 12 V
- Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3.8 µVp-p/V
- Excellent long-term stability 25 ppm/1000 hrs
- Multiple small footprint 6 pin SOT-23 package pinouts: REF34xx and REF34xxT
The REF34xx device is a low temperature drift (6 ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage reference, featuring ±0.05% initial accuracy, low operating current with power consumption less than 95 µA. This device also offers very low output noise of 3.8 µVp-p /V, which enables its ability to maintain high signal integrity with high-resolution data converters in noise critical systems. With a small SOT-23 package, REF34xx offers enhanced specifications and pin-to-pin replacement for MAX607x, ADR34xx and LT1790 (REF34xxT, no EN pin). The REF34xx family is compatible to most of the ADC and DAC such as ADS1287, DAC8802 and ADS1112.
Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of the device and low long-term output voltage drift. Furthermore, the small size and low operating current of the devices (95 µA) benefit portable and battery-powered applications.
REF34xx is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C.
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
PSEMTHR24EVM-081 — 24포트 IEEE 802.3bt 지원 PSE 시스템용 마더보드
PSEMTHR24EVM-081 is the base board for the TPS23881 and TPS23882 PSE controllers. This board contains 24 2-Pair / 4-Pair ports that can that can be used to send up to 30W/port for IEEE 802.3at applications and up to 90W/port for IEEE 802.3bt applications.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00300 — 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
TIDA-00420 — ADC 기반, 디지털 절연, 넓은 입력, 16채널, AC/DC 이진 입력 레퍼런스 설계
TIDA-010065 — 고효율, 저방출, 절연 DC/DC 컨버터 기반 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-00834 — ±10V 측정 범위를 지원하는 16비트 SAR ADC를 사용하는 고정밀 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-00835 — 24비트 델타 시그마 ADC를 사용한 고정밀 ±0.5% 전류 및 절연 전압 측정 레퍼런스 디자인
TIDA-050026-23881 — 멀티 포트 애플리케이션을 위한 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계
TIDA-050026-23882 — 멀티 포트 애플리케이션을 위한 24포트(PoE 2, 2페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계
TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
TIDA-060020 — HART 지원 PLC 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치