DAC7821
- 2.5V to 5.5V Supply Operation
- Fast Parallel Interface: 17ns Write Cycle
- Update Rate of 20.4MSPS
- 10MHz Multiplying Bandwidth
- ±10V Reference Input
- Low Glitch Energy: 5nV-s
- Extended Temperature Range:-40°C to +125°C
- 20-Lead TSSOP Packages
- 12-Bit Monotonic
- ±1LSB INL
- 4-Quadrant Multiplication
- Power-On Reset with Brownout Detection
- Readback Function
- Industry-Standard Pin Configuration
- APPLICATIONS
- Portable Battery-Powered Instruments
- Waveform Generators
- Analog Processing
- Programmable Amplifiers and Attenuators
- Digitally-Controlled Calibration
- Programmable Filters and Oscillators
- Composite Video
- Ultrasound
All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC7821 is a CMOS 12-bit current output digital-to-analog converter (DAC). This device operates from a single 2.5V to 5.5V power supply, making it suitable for battery-powered and many other applications.
This DAC operates with a fast parallel interface. Data readback allows the user to read the contents of the DAC register via the DB pins. On power-up, the internal register and latches are filled with zeroes and the DAC outputs are at zero scale.
The DAC7821 offers excellent 4-quadrant multiplication characteristics, with a large signal multiplying bandwidth of 10MHz. The applied external reference input voltage (VREF) determines the full-scale output current. An integrated feedback resistor (RFB) provides temperature tracking and full-scale voltage output when combined with an external current-to-voltage precision amplifier.
The DAC7821 is available in a 20-lead TSSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet (Rev. B) | 2007/07/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ASLKPRO — MikroElektronika ASLKPRO 대학 키트
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |