ADS1263
- Precision, 32-bit, ΔΣ ADC
- Auxiliary 24-bit, ΔΣ ADC (ADS1263)
- Data rates: 2.5 SPS to 38400 SPS
- Differential input, CMOS PGA
- 11 multifunction analog inputs
- High-accuracy architecture:
- Offset drift: 1 nV/°C
- Gain drift: 0.5 ppm/°C
- Noise: 7 nVRMS (2.5 SPS, gain = 32)
- Linearity: 3 ppm
- 2.5-V internal voltage reference:
- Temperature drift: 2 ppm/°C
- 50-Hz and 60-Hz rejection
- Single-cycle settled conversions
- Dual sensor excitation current sources
- Internal fault monitors
- Internal ADC test signal
- 8 general-purpose inputs/outputs
The ADS1262 and ADS1263 (ADS126x) are low-noise, low-drift, 38.4-kSPS, delta-sigma (ΔΣ) ADCs with an integrated PGA, reference, and internal fault monitors. The ADS1263 integrates an auxiliary, 24-bit, ΔΣ ADC intended for background measurements. The sensor-ready ADCs provide complete, high-accuracy, one-chip measurement solutions for the most-demanding sensor applications, including weigh scales, strain-gauge sensors, thermocouples, and resistance temperature devices (RTD).
The ADCs are comprised of a low-noise, CMOS PGA (gains 1 to 32), a ΔΣ modulator, followed by a programmable digital filter. The flexible analog front-end (AFE) incorporates two sensor-excitation current sources suitable for direct RTD measurement.
A single-cycle settling digital filter maximizes multiple-input conversion throughput, while providing 130-dB rejection of 50-Hz and 60-Hz line cycle interference.
The ADS1262 and ADS1263 are pin and functional compatible. These devices are available in a 28-pin TSSOP package and are fully specified over the –40°C to +125°C temperature range.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS1263EVM-PDK — ADS1263 성능 데모 키트
ADS1263 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 ADS1263 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 평가하기 위한 플랫폼으로 작동합니다. ADS1263 은 최대 38.4kSPS의 데이터 속도를 가진 정밀 산업용 애플리케이션을 위한 저잡음, 저드리프트, 32비트(및 보조 24비트) 델타 시그마 ADC입니다.
PDK에는 ADS1263EVM, 정밀 호스트 인터페이스(PHI) 컨트롤러 보드, 사용자가 USB(범용 직렬 버스)를 통해 ADC와 통신하고, 데이터를 캡처하고, 데이터 분석을 수행할 수 있는 관련 컴퓨터 소프트웨어가 (...)
ADS126X-CALC-TOOL — ADS1262/ADS1263 Excel Calculator Tool
The ADS1262-ADS1263 Excel calculator provides the user with several easy-to-use tools to help simplify the configuration of the ADS1262 and ADS1263. This calculator also provides valuable information to help the user understand frequency and settling time requirements as well as validate output (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 ADC
하드웨어 개발
개발 키트
ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 ADC
절연 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIPD188 — AC 브리지 여자를 지원하는 고해상도, 저드리프트, 정밀 저울 레퍼런스 디자인
TIDA-00548 — 안전 애플리케이션을 위한 4~20mA 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인
TIPD164 — 산업용 출력을 위한 아날로그 입력 모듈 및 온도 센서 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.