DAC70502
- 16-bit performance: 1-LSB INL and DNL (max)
- Low glitch energy: 4 nV-s
- Wide power supply: 2.7 V to 5.5 V
- Buffered output range: 5 V, 2.5 V, or 1.25 V
- Low power: 1 mA per channel at 5.5 V
- Integrated 5-ppm/˚C (max), 2.5-V precision reference
- Pin-selectable serial interface
- 3-wire, SPI compatible up to 50-MHz
- 2-wire, I2C compatible
- Power-on-reset: zero scale or midscale
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Package: Tiny 10-pin WSON
The 16-bit DAC80502, 14-bit DAC70502, and 12-bit DAC60502 (DACx0502) digital-to-analog converters (DACs) are highly accurate, low-power devices with voltage output.
The DACx0502 offer linearity of < 1 LSB. The high accuracy combined with tiny package make the DACx0502 an excellent choice for applications such as gain and offset calibration, current or voltage set point generation, and power-supply control. These devices include a 2.5-V, 5-ppm/°C internal reference, giving full-scale output voltage ranges of 1.25 V,
2.5 V, or 5 V. The DACx0502 incorporate a power-on-reset circuit that makes sure the DAC output powers up at zero scale or midscale based on the status of RSTSEL pin, and remains at that scale until a valid code is written to the device.
The digital interface of the DACx0502 can be configured to SPI or I2C mode using the SPI2C pin. In SPI mode, the DACx0502 use a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 50 MHz. In I2C mode, the DACx0502 operate in standard (100 kbps), fast (400 kbps), and fast+ (1.0 Mbps) modes.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DACx0502, Dual, 16-Bit, 14-Bit, and 12-Bit, 1-LSB INL, Voltage-Output DACs With Precision Internal Reference datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/04/16 |
Application note | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022/11/08 | |
EVM User's guide | DAC80502 Evaluation Module User's Guide | 2019/11/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC80502-01EVM — DAC80502 및 DAC80501 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DRX) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.