ADS8517
- 200-kHz Minimum Sampling Rate
- 4-V, 5-V, and ±10-V Input Ranges with High-Impedance Input
- ±1.5 LSB Max INL
- +1.5/-1 LSB Max/Min DNL, 16 Bits NMC
- ±2-mV Max BPZ, ±0.6 ppm/°C BPZ Drift
- ±2-mV Max UPZ, ±0.15 ppm/°C UPZ Drift
- 88.8-dB SINAD with 10-kHz Input
- SPI-Compatible Serial Output With Daisy-Chain (TAG), SPI Master/Slave Feature
- Full Parallel Interface
- Binary Twos Complement or Straight Binary Output Code Formats
- Single 4.5-V to 5.5-V Analog Supply, 1.65-V to 5.5-V Interface Supply
- Uses Internal 2.5-V or External Reference
- No External Precision Resistors Required
- Low Power Dissipation (ADC+REF+BUF):
- 47 mW Typ, 60 mW Max at 200 kSPS
- 50-µW Max Power-Down Mode
- Pin-Compatible with 16-Bit ADS7807 and ADS8507, and 12-Bit ADS7806 and ADS8506
- SO-28 and TSSOP-28 Packages
- APPLICATIONS
- Portable Test Equipment
- USB Data Acquisition Module
- Medical Equipment
- Industrial Process Control
- Digital Signal Processing
- Instrumentation
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS8517 is a complete low-power, single 5-V supply, 16-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter. It contains a complete, 16-bit, capacitor-based, successive approximation register (SAR) A/D converter with sample-and-hold, clock, reference, and data interface. The converter can be configured for a variety of input ranges including ±10 V, 4 V, and 5 V. For most input ranges, the input voltage can swing to 25 V or –25 V without damage to the device.
An SPI-compatible serial interface allows data to be synchronized to an internal or external clock. A full parallel interface using the selectable BYTE pin is also provided to allow the maximum system design flexibility. The ADS8517 is specified at a 200-kHz sampling rate over the industrial -40°C to +85°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit 200-kSPS Low-Power Sampling ADC w/Int Ref and Par/Serial Interface datasheet (Rev. A) | 2009/06/05 | |
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016/08/01 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.