ADS5400-SP
- 1-GSPS sample rate
- 12-Bit resolution
- 2.1 GHz input bandwidth
- SFDR = 65 dBc at 1.2 GHz
- SNR = 57 dBFS at 1.2 GHZ
- 7 Clock cycle latency
- Interleave friendly: internal adjustments for gain, phase and offset
- 1.5 - 2 VPP Differential input voltage, programmable
- LVDS-compatible outputs, 1 or 2 bus options
- Total power dissipation: 2.2 W
- On-chip analog buffer
- 100-pin ceramic nonconductive tie-bar package
- Military temperature range
(–55°C to 125°C Tcase) - Processed per internal QML class V assembly/test flow
- QML class V qualified, SMD 5962-09240
The ADS5400 is a 12-bit, 1-GSPS analog-to-digital converter (ADC) that operates from both a 5-V supply and 3.3-V supply, while providing LVDS-compatible digital outputs. The analog input buffer isolates the internal switching of the track and hold from disturbing the signal source. The simple 3-stage pipeline provides extremely low latency for time critical applications. Designed for the conversion of signals up to 2 GHz of input frequency at 1 GSPS, the ADS5400 has outstanding low noise performance and spurious-free dynamic range over a large input frequency range.
The ADS5400 is available in a 100-Pin Ceramic Nonconductive Tie-Bar Package. The combination of the ceramic package and moderate power consumption of the ADS5400 allows for operation without an external heatsink. The ADS5400 is built on Texas Instruments complementary bipolar process (BiCom3) and is specified over the full military temperature range (–55°C to 125°C Tcase).
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS5400EVM — ADS5400 12비트, 1.0GSPS 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈
ADS5400EVM은 설계자가 텍사스 인스트루먼트의 ADS5400 장치, 12비트 1000 MSPS ADC를 평가할 수 있도록 설계된 회로 기판입니다. 이 EVM의 출력은 TI의 TSW1400EVM 또는 TSW1405EVM LVDS 캡처 카드와 직접 호환되므로 최대 64K 샘플 포인트의 데이터 캡처 및 분석이 가능하여 장치를 신속하게 평가할 수 있습니다. 또한 제품에 논리 분석기 분리 보드가 들어 있어 Agilent E5405A 또는 Tektronix P6980 터치리스 프로브를 사용해 ADC의 LVDS 출력을 직접 캡처할 수 (...)
ADS5400EVM-CVAL — ADS5400-SP 평가 모듈
The EVM provides a platform for evaluating the ADS5400HFS/EM under various signal, reference, and supply conditions. Power connections to the EVM are supplied by banana jack sockets. The EVM provides an external SMA connector for input of the ADC clock. The single-ended input is converted into a (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CFP (HFS) | 100 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.