ADS58J89
- 4-Ch, 14-Bit 500MSPS With Digital Signal Processing
- Power Amplifier Linearization (Feedback) Modes
- 14-Bits Every Other Sample at 250MSPS
- Programmable Resolution vs Duty Cycle
- Duty Cycle 3:2 (60% 11-Bit, 40% 9-Bit)
- Duty Cycle 2:3 (40% 12-Bit, 60% 9-Bit)
- Duty Cycle 1:3 (25% 14-Bit, 75% 9-Bit)
- Traffic Receiver Modes
- 14-Bit 250MSPS: Decimate by 2 Filter, High/Low Pass
- 9-Bit SNR-Boost Filter (150-MHz Max Bandwidth)
- 9-to-14-Bit TDD Burst (200-MHz Max Bandwidth)
- Flexible Input Clock Buffer With Divide by 1/2/4
- JESD204B Digital Interface up to 5.0Gbps
- 1 or 2 Lanes per Channel, With Subclass 1
- 64-Pin VQFN Package (9 × 9 mm)
The ADS58J89 is a high-linearity, quad-channel, 14-bit, 250/500-MSPS IF (intermediate frequency) receiver. The four channels contain 500MSPS 14-bit ADCs followed by signal processing for wireless infrastructure systems. The channels can be configured in various modes depending on bandwidth, resolution and sample time requirements. The signal processing block contains selectable modes for decimation filters, SNR Boost filters, resolution versus time and time-division duplex (TDD) burst mode. Designed for high antenna count systems, the 4 channels provides high bandwidth and linearity to multi-channel receivers in a small footprint. The device can be dual function as traffic receiver and power amplifier linearization feedback path in TDD systems.
Key Specifications:
- Power Dissipation: 875 mW/ch
- Input Bandwidth (3dB): 900 MHz
- Aperture Jitter: 98 fs rms
- Channel Isolation: 85 dB
- Performance at ∫in = 170 MHz at 1.25 Vpp,
1 dBFS- SNR: 65.8 dBFS
- SFDR: 85 dBc HD2,3 95 dBFS non HD2,3
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS58J89 Quad Channel 14-Bit 250/500 MSPS Receiver and Feedback IC datasheet | PDF | HTML | 2014/11/24 |
EVM User's guide | ADS58J89 EVM User's Guide (Rev. A) | 2016/01/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치