ADS8320-HT
- 100-kHz Sampling Rate
- Micropower:
- 3.8 mW at 100 kHz and 2.7 V
- 0.3 mW at 10 kHz and 2.7 V
- Power Down: 6 µA max
- 8-Pin Ceramic Package
- Pin Compatible to ADS7816 and ADS7822
- Serial (SPI/SSI) Interface
The ADS8320 is a 16-bit, sampling analog-to-digital (A/D) converter with ensured specifications over a 2.7-V to 5.25-V supply range. It requires very little power even when operating at the full 100-kHz data rate. At lower data rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power-down mode—the average power dissipation is less than 100 mW at 10-kHz data rate.
The ADS8320 also features operation from 2 V to 5.25 V, a synchronous serial (SPI/SSI compatible) interface, and a differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 500 mV to VCC.
Ultra-low power and small size make the ADS8320 ideal for portable and battery-operated systems. It is also a perfect fit for remote data acquisition modules, simultaneous multi-channel systems, and isolated data acquisition. The ADS8320 is available in 8-pin ceramic surface-mount packages, specified for the –55°C to 210°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V Micro Power Sampling Analog-to-Digital Converter. datasheet (Rev. B) | 2012/09/07 | |
* | Radiation & reliability report | ADS8320SHKJ Reliability Report | 2012/05/07 | |
* | Radiation & reliability report | ADS8320SHKQ Reliability Report | 2012/05/07 | |
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016/08/01 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CFP (HKJ) | 8 | Ultra Librarian |
CFP (HKQ) | 8 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치