REF5050
- Low temperature drift:
- High-grade: 3 ppm/°C (maximum)
- Standard-grade: 8 ppm/°C (maximum)
- High accuracy:
- High-grade: 0.05% (maximum)
- Standard-grade: 0.1% (maximum)
- Low noise: 3 µV PP/V
- Excellent long-term stability:
- 22 ppm after first 1000 hours (SOIC-8)
- 50 ppm after first 1000 hours (VSSOP-8)
- High-output current: ±10 mA
- Temperature range: –40°C to 125°C
The REF50xx is a family of low-noise, low-drift, very high precision voltage references. These references are capable of both sinking and sourcing current, and have excellent line and load regulation.
Excellent temperature drift (3 ppm/°C) and high accuracy (0.05%) are achieved using proprietary design techniques. These features, combined with very low noise, make the REF50xx family an excellent choice for use in high-precision data acquisition systems.
Each reference voltage is available in both high grade (REF50xxIDGK and REF50xxID) and standard grade (REF50xxAIDGK and REF50xxAID). The reference voltages are offered in 8-pin VSSOP and SOIC packages, and are specified from –40°C to 125°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS1282EVM-CVAL — ADS1282-SP 방사능 내성 평가 모듈
The ADS1282-SP EVM is a compact evaluation kit for evaluating the ADS1282-SP, a radiation-tolerant, extremely high-performance, dual-channel ADC. The ADS1282-SP EVM plugs directly to the MSP430FR5959 launchpad (not included with ADS1282-SP EVM) which connects to PC via USB. Complete evaluation (...)
ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8채널 16비트 1MSPS SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK)
The ADS8168 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8168 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADS8168EVM-PDK includes the ADS8168EVM board, the precision host interface (PHI) (...)
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 완전 차동 입력, 20비트 SAR ADC EVM 성능 데모 키트(PDK)
ADS8900B EVM(평가 모듈)과 PDK(성능 시연 키트)는 완전한 차동 입력 20비트 1MSPS 장치인 ADS8900B SAR(연속 근사 레지스터) ADC(아날로그-디지털 컨버터)의 성능 평가용 플랫폼입니다. ADS8900BEVM-PDK 에는 ADS8900B EVM 보드, 그리고 함께 제공되는 컴퓨터 소프트웨어를 지원하는 PHI(정밀 호스트 인터페이스) 컨트롤러 보드가 포함되어 있습니다.
ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16비트, 2.5MSPS, 15.5mW SAR ADC EVM 성능 데모 키트(PDK)
The ADS9120 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS9120 successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The ADS9120EVM-PDK includes the ADS9120 EVM board, the PHI controller board, and accompanying (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK is an experimental platform used in conjunction with TI Precision Labs videos to gain a deeper understanding of successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) circuits. The evaluation module (EVM) platform contains two channels for common SAR (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 REF5050이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치