TI의 고급 전력계 장치를 활용하여 솔루션 크기를 최소화하고, 전력 밀도를 극대화하고, 효율성을 최적화하며, 시스템 보호를 강화하세요. 간소화된 다중 위상 DC/DC 시스템 솔루션을 위한 확장 가능한 다중 위상 컨트롤러와 고정밀 원격 측정을 지원하는 스마트 전력계를 통합합니다. 이 통합은 작은 설치 공간 내에서 중복 구성 요소를 제거하고, 스위칭 손실을 줄이고, 전체적인 시스템 안정성을 높입니다. 또한 게이트 드라이버 및 GaN 전원 장치가 통합된 GaN(질화 갈륨) FET 제품군은 수명 안정성과 비용 이점이 있는 가장 효율적인 GaN 솔루션을 제공합니다.
카테고리별로 찾아보기
신제품
질화 갈륨(GaN) 전력계
통합 드라이버, 보호 기능, 제로 전압 감지 기능을 갖춘 650V, 25mΩ TOLL 패키지 GaN FET
대략적인 가격 (USD) 1ku | 8.476
TI의 GaN 및 Si MOSFET 전력계로 시스템 효율성 개선 및 설계 간소화
안정성을 위해 설계
GaN 디바이스는 독점 기술 기반 GaN-on-Si 프로세스와 4천만 시간이 넘는 신뢰성 테스트, 보호 기능을 바탕으로 고전압 시스템을 안전하게 보호할 수 있도록 설계되어 있습니다.
고집적
통합 MOSFET, 드라이버 및 전류 감지는 수동 부품을 제거하는 완전한 스위칭 기능을 제공하여 솔루션 크기를 줄이고 인쇄 회로 보드 레이아웃을 간소화합니다.
더 작은 자기 부품, 더 높은 전력 밀도
빠른 스위칭 속도가 지원되는 GaN 디바이스를 사용하면 500kHz 이상의 스위칭 주파수를 달성할 수 있어 자기 부품 크기를 최대 60% 줄일 수 있고, 성능 향상과 시스템 비용 절감을 실현할 수 있습니다.
기술 리소스
Application note
Thermal Performance of QFN12x12 Package for 600V, GaN Power Stage (Rev. A)
열 관리로 고전력 설계의 성패가 결정될 수 있습니다. TI의 QFN 12mm x 12mm 패키지는 애플리케이션에서 탁월한 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 패키지에 대해 자세히 알아보고 열 설계를 최적화하는 방법에 대한 팁을 읽어보세요.
Application note
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
동기식 벅 컨버터는 저전압, 고전류 애플리케이션에 널리 사용되는 토폴로지입니다. 저전력 손실과 높은 효율을 갖춘 동기식 벅 컨버터는 미래의 고급 마이크로프로세서를 위해 높은 수요를 보이고 있습니다.
White paper
Direct-drive configuration for GaN devices (Rev. A)
TI의 dMode GaN 디바이스 제품군은 캐스코드 없이 정상적으로 작동합니다. 직접 드라이브 및 그 이점에 대해 자세히 알아보십시오.