LMG3650R025
- 650V 25mΩ GaN power FET with integrated gate driver
- >200V/ns FET hold-off
- Adjustable slew rates for optimization of switching performance and EMI mitigation
- 10V/ns to 80V/ns turn-on slew rates
- 10V/ns to full speed turn-off slew rates
- Operates with supply pin and input logic pin voltage range from 9V to 26V
- Robust protection
- Cycle-by-cycle overcurrent and latched short-circuit protection with <300ns response
- Withstands 720V surge
- Self-protection from internal overtemperature and UVLO monitoring
- Advanced power management
- LMG3656R025 includes zero-voltage detection (ZVD) feature that facilitates soft-switching converters
- LMG3657R025 includes zero-current detection (ZCD) feature that facilitates soft-switching converters
- 9.8mm × 11.6mm TOLL package with thermal pad
The LMG365xR025 GaN FET with integrated driver and protection is targeted at switch-mode power converters and enables designers to achieve new levels of power density and efficiency.
Adjustable gate driver strength allows the control of turn-on and maximum turn-off slew rates independently, which can be used to actively control EMI and optimize switching performance. Turn on slew rate varies from 10V/ns to 80V/ns, while the turn off slew rate can be limited from 10V/ns to a maximum based on the magnitude of load current. Protection features include under-voltage lockout (UVLO), cycle-by-cycle overcurrent limit, and short-circuit and overtemperature protection. The LMG3651R025 provides a 5V LDO output on LDO5V pin that powers external digital isolators. The LMG3656R025 includes the zero-voltage detection (ZVD) feature which provides a pulse output from the ZVD pin when zero-voltage switching is realized. The LMG3657R025 includes the zero-current detection (ZCD) feature that sets the ZCD pin high when the drain-to-source current is negative and transitions to low upon detecting the zero-crossing point.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMG365xR025 650V 25 mΩ GaN FET With Integrated Driver and Protection datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/12/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LMG3650EVM-113 — LMG3650R025 도터카드
LMG3650R025 평가 모듈(EVM)은 과열 보호, 사이클별 과전류 보호, 래치형 단락 de-sat 보호 기능 및 절연 바이어스 공급 또는 부트스트랩 공급을 테스트하는 데 필요한 모든 보조 주변 장치 회로를 갖춘 하프 브리지에서 LMG3650R025 GaN FET 2개를 구성합니다. 이 EVM은 대규모 시스템과 함께 작동하도록 설계되어 있습니다.
LMG3422EVM-043 — LMG3422R030 600V 30mΩ 하프 브리지 도터 카드
TIDA-010282 — 1.3kW GaN 토템 폴 역률 보정 및 모터 인버터 레퍼런스 설계
PMP41114 — 모든 GaN 스위치를 지원하는 3.6kW, 54V, 단상, AC-DC 정류기 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TO-OTHER (KLA) | 9 | Ultra Librarian |