ADS7250
- 16-, 14-, and 12-Bit Pin-Compatible Family
- Simultaneously Samples Two Channels
- Pseudo-Differential Analog Inputs
- Fast Throughput: 750 kSPS
- Excellent DC Performance:
- Linearity:
- ADS8350:
16-Bit NMC DNL, ±2.5 LSB, Max INL - ADS7850:
14-Bit NMC DNL, ±1.5 LSB, Max INL - ADS7250:
12-Bit NMC DNL, ±1 LSB, Max INL
- ADS8350:
- Linearity:
- Excellent AC Performance:
- ADS8350: 85-dB SNR, –96-dB THD
- ADS7850: 81-dB SNR, –90-dB THD
- ADS7250: 73-dB SNR, –88-dB THD
- Simple Serial Interface
- Fully-Specified Over Extended Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
- Small Footprint: WQFN-16 (3 mm × 3 mm)
The ADS8350, ADS7850, and ADS7250 devices belong to a family of pin-compatible, dual, high-speed, simultaneous-sampling, analog-to-digital converters (ADCs) that support pseudo-differential analog inputs. All devices support a simple serial interface that can operate over a wide power-supply range, enabling easy communication with a large variety of host controllers.
All devices are fully specified over the extended industrial temperature range (–40°C to 125°C) and are available in a pin-compatible, WQFN-16 (3 mm × 3 mm) package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADSxx50 Dual, 750-kSPS, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2018/03/15 |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS8350EVM-PDK — ADS8350 16비트 완전 차동 SAR ADC 평가 모듈 성능 개발 키트(PDK)
The ADS8350EVM-PDK is a platform for evaluation of the ADS8350 analog-to-digital converter (ADC). The ADS8350 is a 16 bit, pseudo-differential unipolar, Successive-Approximation-Register (SAR) ADC with maximum thoughput of 750kSPS.The ADS8350EVM includes input and reference drivers enabling the ADC (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.