DAC8531
- microPower OPERATION: 250 µA at 5V
- POWER-ON RESET TO ZERO
- POWER SUPPLY: +2.7V to +5.5V
- ENSURED MONOTONIC BY DESIGN
- SETTLING TIME: 10 µs to ±0.003 FSR
- LOW-POWER SERIAL INTERFACE WITH SCHMITT-TRIGGERED INPUTS
- ON-CHIP OUTPUT BUFFER AMPLIFIER, RAIL-TO-RAIL OPERATION
- SYNC\ INTERRUPT FACILITY
- PACKAGES: MSOP-8 and 3x3 SON-8 (same size as QFN)
- APPLICATIONS
- PROCESS CONTROL
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
- CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
- PC PERIPHERALS
- PORTABLE INSTRUMENTATION
- PROGRAMMABLE ATTENUATION
All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC8531 is a low-power, single, 16-bit buffered voltage output Digital-to-Analog Converter (DAC). Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC8531 uses a versatile three-wire serial interface that operates at clock rates up to 30MHz and is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and Digital Signal Processor (DSP) interfaces.
The DAC8531 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC. The DAC8531 incorporates a power-on reset circuit that ensures that the DAC output powers up at 0V and remains there until a valid write takes place to the device. The DAC8531 contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 200nA at 5V.
The low power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is 2mW at 5V reducing to 1 µW in power-down mode.
The DAC8531 is available in both MSOP-8 and 3x3 SON-8 (same size as QFN) packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC8531: Low-Power, Rail-to-Rail Output, 16-Bit Serial Input D/A Converter datasheet (Rev. B) | 2003/06/27 | |
EVM User's guide | DAC8531 Evaluation Module User's Guide | 2001/06/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.