DAC5573
- Micropower Operation: 500 µA at 3 V VDD
- Fast Update Rate: 188 kSPS
- Power-On Reset to Zero
- 2.7-V to 5.5-V Analog Power Supply
- 8-Bit Monotonic
- I2C™ Interface up to 3.4 Mbps
- Data Transmit Capability
- Rail-to-Rail Output Buffer Amplifier
- Double-Buffered Input Register
- Address Support for up to Sixteen DAC5573s
- Synchronous Update for up to 64 Channels
- Voltage Translators for all Digital Inputs
- Operation From –40°C to 105°C
- Small 16 Lead TSSOP Package
- APPLICATIONS
- Process Control
- Data Acquisition Systems
- Closed-Loop Servo Control
- PC Peripherals
- Portable Instrumentation
I2C is a trademark of Philips Corporation.
The DAC5573 is a low-power, quad channel, 8-bit buffered voltage output DAC. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing. The DAC5573 utilizes an I2C-compatible two-wire serial interface supporting high-speed interface mode with address support of up to sixteen DAC5573s for a total of 64 channels on the bus.
The DAC5573 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC. The DAC5573 incorporates a power-on-reset circuit that ensures that the DAC output powers up at zero volts and remains there until a valid write takes place in the device. The DAC5573 contains a power-down feature, accessed via the internal control register, that reduces the current consumption of the device to 200 nA at 5 V.
The low power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery operated equipment. The power consumption is less than 3 mW at VDD=5 V reducing to 1 µW in power-down mode
The DAC5573 is available in a 16-lead TSSOP package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC7573EVM — DAC7573 평가 모듈
This EVM accommodates the DAC7573 digital-to-analog converter. The DAC7573EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this 12 bit device. The EVM provides an I2C serial interface to communicate with any host microprocessor or TI DSP-based system.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.