DAC43701
- 1 LSB INL and DNL (10-bit and 8-bit)
- Wide operating range
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40°C to +125°C
- General-purpose input (GPI) based function trigger
- PMBus™ compatible I2C interface
- Standard, fast, and fast mode plus
- Four device address options configured using the broadcast address
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- User-programmable nonvolatile memory (NVM/EEPROM)
- Save and recall all register settings
- Programmable waveform generation: Square, triangular, and sawtooth
- Pulse-width modulation (PWM) output using triangular waveform and FB pin
- Preprogrammed medical-alarm tone-generation mode: low-, medium-, and high-priority alarms
- Digital slew rate control
- Internal reference
- Very low power: 0.2 mA at 1.8 V
- Flexible start-up: High impedance or 10K-GND
- Tiny package: 8-pin WSON (2 mm × 2 mm)
The 10-bit DAC53701 and 8-bit DAC43701 (DACx3701) are a pin-compatible family of buffered voltage-output smart digital-to-analog converters (DACs). These devices consume very low power, and are available in a tiny 8-pin WSON package. The feature set combined with the tiny package and low power make the DACx3701 an excellent choice for applications such as appliance door fade-in fade-out, processorless LED dimming with PWM input, general-purpose bias point generation, voltage margining and scaling, PWM signal generation, and medical alarm tone generation.
These devices have nonvolatile memory (NVM), an internal reference, a PMBus-compatible I2C interface, and a general-purpose input. The DACx3701 operates with either an internal reference or with the power supply as a reference, and provides a full-scale output of 1.8 V to 5.5 V.
The DACx3701 are smart DAC devices because of their advanced integrated features. With force-sense output, GPI based function trigger, medical alarm, PWM output, and NVM capabilities, smart DACs enable system performance and control without the use of software.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC53701EVM — 10비트 단일 채널 전압 출력 스마트 DAC용 DAC53701 평가 모듈
DAC53701 평가 모듈(EVM)은 버퍼 전압 출력 스마트 디지털-아날로그 컨버터(DAC)인 DAC43701 및 DAC53701 제품의 상업용 및 차량용 버전의 성능을 평가하도록 설계되었습니다.
최신 버전에는 온보드 컨트롤러가 있어 EVM이 GUI와 함께 사용할 수 있도록 컴퓨터에 직접 연결할 수 있습니다.
또는 DAC53701EVM은 16핀 커넥터 2개를 사용하여 BOOSTXL-DAC-PORT에 연결하여 TI LaunchPad™ 개발 키트와 인터페이스할 수 있습니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
SLAR168 — DAC53701 Laser Biasing Simulation
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
SLAR169 — DAC53701 Programmable Comparator With Hysteresis Simulation
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.