DAC53204W
- Programmable voltage or current outputs with flexible configuration:
- Voltage outputs:
- 1-LSB DNL
- Gains of 1 ×, 1.5 ×, 2 ×, 3 ×, and 4 ×
- Current outputs:
- 1-LSB INL and DNL (8-bit)
- ±25-µA, ±50-µA, ±125-µA, ±250-µA output-range options
- Voltage outputs:
- Programmable comparator mode for all channels
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive-pulldown power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detects I2C, SPI, or PMBus Interface
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable to multiple functions
- Predefined waveform generation: sine wave, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin DSBGA (1.75 mm × 1.75 mm)
The 12-bit DAC63204W and 10-bit DAC53204W ( DACx3204W) are a pin-compatible family of quad-channel, buffered, voltage-output and current-output smart digital-to-analog converters (DACs). These devices support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off condition. The DAC outputs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current source or sink. The multifunction GPIO, function generation, and NVM enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect I2C, SPI, and PMBus interfaces, and contain an internal reference.
The feature set combined with the tiny package and low power make these smart DACs an excellent choice for applications such as voltage margining and scaling, dc set-point for biasing and calibration, and waveform generation.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC63004WCSP-EVM — 웨이퍼 칩 스케일 패키지(WCSP)에서 4채널 12비트 스마트 DAC용 DAC63004W 평가 모듈
DAC63004 웨이퍼 칩 스케일 패키지(WCSP) 평가 모듈(EVM)은 다양한 구성에서 DAC63004W 및 DAC53004W 상업용 초저전력, 버퍼 전압 및 전류 출력 디지털-아날로그 컨버터(DAC)의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다.
최대 200mA의 출력을 지원하는 가변 전류 소스로 DAC63004W 또는 DAC53004W를 평가할 수 있는 선택적 회로가 있습니다.
DAC63004WCSP-EVM에는 DAC63004W 또는 DAC53004W와 관련된 성능 및 애플리케이션을 평가할 수 있는 GUI가 있습니다. EVM에는 (...)
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
하드웨어 개발
평가 보드
DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004 and DAC53004 IBIS Model
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
직렬 전압 레퍼런스
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |