ADS1248
- 24 Bits, No Missing Codes
- Programmable Data Rates Up to 2 kSPS
- Single-Cycle Settling for All Data Rates
- Simultaneous 50-Hz and 60-Hz Rejection at 20 SPS
- Analog Multiplexer With 8 (ADS1248) and 4
(ADS1247) Independently Selectable Inputs - Low-Noise PGA: 48 nVRMS at PGA = 128
- Dual-Matched Programmable Excitation Current Sources
- Low-Drift Internal 2.048-V Reference:
10 ppm/°C (Maximum) - Sensor Burn-Out Detection
- 4 or 8 General-Purpose I/Os (ADS1247, ADS1248)
- Internal Temperature Sensor
- Power Supply and VREF Monitoring (ADS1247, ADS1248)
- Self and System Calibration
- SPI™-Compatible Serial Interface
- Analog Supply: Unipolar (2.7 V to 5.25 V) and Bipolar (±2.5 V) Operation
- Digital Supply: 2.7 V to 5.25 V
- Operating Temperature –40°C to 125°C
- APPLICATIONS
- Temperature Sensor Measurements:
- RTDs, Thermocouples, and Thermistors
- Pressure Measurements
- Flow Meters
- Factory Automation and Process Controls
- Temperature Sensor Measurements:
All other trademarks are the property of their respective owners
The ADS1246, ADS1247, and ADS1248 are highly-integrated, precision, 24-bit analog-to-digital converters (ADCs). The devices feature an onboard, low-noise, programmable gain amplifier (PGA), a precision delta-sigma (ΔΣ) ADC with a single-cycle settling digital filter, and an internal oscillator. The ADS1247 and ADS1248 also provide a built-in, very low drift voltage reference with 10-mA output capacity, and two matched programmable current digital-to-analog converters (DACs). The devices provide a complete front-end solution for temperature sensor applications including thermal couples, thermistors, and resistance temperature detectors (RTDs).
An input multiplexer supports four differential inputs for the ADS1248, two for the ADS1247, and one for the ADS1246. In addition, the multiplexer has a sensor burn-out detect, voltage bias for thermocouples, system monitoring, and general-purpose digital I/Os (ADS1247 and ADS1248). The onboard, low-noise PGA provides selectable gains of 1 to 128. The ΔΣ modulator and adjustable digital filter settle in only one cycle, for fast channel cycling when using the input multiplexer, and support data rates up to 2 kSPS. For data rates of 20 SPS or less, both 50-Hz and 60-Hz interference are rejected by the filter.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS1248EVM-PDK — ADS1248 24비트, 2kSPS, 8채널 델타시그마 ADC용 성능 데모 키트
ADS1248 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 ADS1248 8채널, 24비트, 고정밀 델타-시그마(ΔΣ) 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 평가하기 위한 플랫폼입니다. EVM은 저항 온도 감지기(RTD), 열전대, 서미스터 등을 포함한 여러 유형의 아날로그 온도 센서를 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
키트에는 ADS1248EVM 및 정밀 ADC 마더보드(PAMBoard)가 포함됩니다. 평가 소프트웨어를 통해 사용자는 USB(Universal Serial Bus)를 통해 ADC와 통신하고, 데이터를 캡처하고, (...)
SBAC144 — ADS1x4x Firmware Example Code
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIPD120 — 3-와이어 RTD 획득 시스템으로 -200°C - 850°C의 온도를 정확하게 측정
PMP40280 — 양방향 배터리 초기화 시스템 제어 보드 레퍼런스 디자인
TIDA-00463 — 플럭스 게이트 기반 변위 센서 레퍼런스 디자인
TIDA-00110 — RTD를 사용한 스마트 그리드 애플리케이션의 온도 감지를 위한 AFE(아날로그 프론트 엔드) 레퍼런스 디자인
TIPD164 — 산업용 출력을 위한 아날로그 입력 모듈 및 온도 센서 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.