ADS1115
- Ultra-small packages:
- X2QFN: 2mm × 1.5mm × 0.4mm
- SOT: 2.9mm × 2.8mm × 0.6mm
- Wide supply range: 2.0V to 5.5V
- Low current consumption: 150µA (continuous-conversion mode)
- Programmable data rate: 8SPS to 860SPS
- Single-cycle settling
- Internal low-drift voltage reference
- Internal oscillator
- I2C interface: four pin-selectable addresses
- Operating temperature range: –40°C to +125°C
- Family of devices:
- ADS1113: one single-ended (SE) or differential (DE) input
- ADS1114: one single-ended or differential input with comparator and PGA
- ADS1115: four single-ended or two differential inputs with comparator and PGA
The ADS1113, ADS1114, and ADS1115 (ADS111x) are precision, low-power, 16-bit, I2C-compatible, analog-to-digital converters (ADCs) offered in a leadless X2QFN-10, a SOT-10 package, and a VSSOP-10 package. The ADS111x devices incorporate a low-drift voltage reference and an oscillator. The ADS1114 and ADS1115 also incorporate a programmable gain amplifier (PGA) and a digital comparator. These features, along with a wide operating supply range, are useful for power- and space-constrained, sensor measurement applications.
The ADS111x devices perform conversions at data rates of up to 860 samples per second (SPS). The PGA offers input ranges from ±256mV to ±6.144V, allowing precise large- and small-signal measurements. The ADS1115 features an input multiplexer (MUX) that allows two differential or four single-ended input measurements. Use the digital comparator in the ADS1114 and ADS1115 for undervoltage and overvoltage detection.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS1115EVM-PDK — 16비트, 860SPS 4채널 델타 시그마 ADC용 ADS1115 평가 모듈
ADS1115 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 16비트, 초소형, 저전력, 정밀 아날로그-디지털 컨버터(ADC)인 ADS1115를 평가하기 위한 완벽한 솔루션입니다. USB 연결 및 간단한 소프트웨어 인터페이스를 통해 전원 및 I/O가 제공됩니다. 아날로그 입력은 터미널 블록에 연결하여 2개의 차동 입력 또는 4개의 단일 종단 입력 중 하나를 제공할 수 있습니다.
ADS1015SW-LINUX — ADS1015용 Linux 드라이버
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00824 — 웨어러블 애플리케이션을 위한 인체 피부 온도 센서 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |