ADS9218
- High-speed and low-power:
- ADS9219: 20MSPS/ch, 187mW/ch
- ADS9218: 10MSPS/ch, 146mW/ch
- ADS9217: 5MSPS/ch, 95mW/ch
- 2-channel, simultaneous sampling
- Feature integration:
- Integrated ADC driver
- Integrated precision reference
- Common-mode voltage output buffer
- High performance:
- 18-bit no-missing-codes
- INL: ±1LSB, DNL: ±0.75LSB
- SNR: 95.5dB and 104.5dB SNR with OSR = 16
- Wide input bandwidth:
- ADS9219: 135MHz (–3dB)
- ADS9218: 90MHz (–3dB)
- ADS9217: 45MHz (–3dB)
- Serial LVDS interface:
- SDR and DDR output modes
- Synchronous clock and data output
- Extended operating range: –40°C to +125°C
The ADS921x is a family of 18-bit, high-speed, dual-channel, simultaneous-sampling, analog-to-digital converters (ADCs) with an integrated driver for the ADC inputs. The integrated ADC driver simplifies the signal chain, reduces power consumption for precision applications, and supports high-frequency signals beyond 1MHz. By not requiring an external decoupling capacitor, the integrated ADC reference buffer is optimized for wide bandwidth applications.
The ADS921x uses a serial LVDS (SLVDS) data interface that enables high-speed digital communication while minimizing digital switching noise. Read the dual-channel ADC data using separate SLVDS outputs per ADC channel or one SLVDS output for both ADC channels.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS9219EVM — ADS9219 평가 모듈
ADS9227EVM — ADS9227 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
직렬 전압 레퍼런스
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |