DAC8541
- Micropower Operation: 250 uA at 5 V AVDD
- Power-On Reset to Min-Scale
- 16-Bit Monotonic
- Settling Time: 10 us to ±0.003% FSR
- 16-Bit Parallel Interface
- On-Chip Output Buffer Amplifier With Rail-to-Rail Operation
- Hardware Reset to Min-Scale or Mid-Scale
- Double-Buffered Architecture
- Asynchronous LDAC Control
- Data Readback Support
- 1.8 V Compatible Digital Interface:
- DVDD = 1.8 V–5.5 V
- Wide Analog Supply Range:
- AVDD = 2.7 V–5.5 V
- 32-Lead 5 mm × 5 mm TQFP Package
- APPLICATIONS
- Process Control
- Data Acquisition Systems
- Closed-Loop Servo Control
- PC Peripherals
- Portable Instrumentation
The DAC8541 is a low-power, single channel, 16-bit, voltage output DAC. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail voltage swing to be achieved at the output. The DAC8541 utilizes a 16-bit parallel interface and features additional powerdown function pins as well as hardware-enabled, asynchronous DAC updating and reset capability.
The DAC8541 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC. The device incorporates a power-on-reset circuit that ensures that the DAC output powers up at min-scale and remains there until a valid write takes place to the device. In addition, the DAC8541 contains a power-down feature, accessed via two hardware pins, that when enabled reduces the current consumption of the device to 200 nA at 5 V.
The low power consumption of this device in normal operation makes it ideally suited for use in portable battery operated equipment applications. The power consumption is 1.2 mW at AVDD = 5 V reducing to 1 uW in power-down mode.
The DAC8541 is available in a 32-lead TQFP package with an operating temperature range of 40°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit, Single Channel, Parallel Input Digital-to-Analog Converter with Rail-to- datasheet | 2001/12/05 | |
Application note | Implementing a 4 mA to 20 mA Current Loop on TI DSPs | 2004/01/05 | ||
EVM User's guide | DAC8541EVM (Rev. A) | 2002/08/05 | ||
Application note | Interfacing with the DAC8541 Digital-to-Analog Converter | 2002/06/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.