DAC0802
- Fast Settling Output Current: 100 ns
- Full Scale Error: ±1 LSB
- Nonlinearity Over Temperature: ±0.1%
- Full Scale Current Drift: ±10 ppm/°C
- High Output Compliance: −10V to +18V
- Complementary Current Outputs
- Interface Directly with TTL, CMOS, PMOS and Others
- 2 Quadrant Wide Range Multiplying Capability
- Wide Power Supply Range: ±4.5V to ±18V
- Low Power Consumption: 33 mW at ±5V
- Low Cost
All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC0800 series are monolithic 8-bit high-speed current-output digital-to-analog converters (DAC) featuring typical settling times of 100 ns. When used as a multiplying DAC, monotonic performance over a 40 to 1 reference current range is possible. The DAC0800 series also features high compliance complementary current outputs to allow differential output voltages of 20 Vp-p with simple resistor loads. The reference-to-full-scale current matching of better than ±1 LSB eliminates the need for full-scale trims in most applications, while the nonlinearities of better than ±0.1% over temperature minimizes system error accumulations.
The noise immune inputs will accept a variety of logic levels. The performance and characteristics of the device are essentially unchanged over the ±4.5V to ±18V power supply range and power consumption at only 33 mW with ±5V supplies is independent of logic input levels.
The DAC0800, DAC0802, DAC0800C and DAC0802C are a direct replacement for the DAC-08, DAC-08A, DAC-08C, and DAC-08H, respectively. For single supply operation, refer to AN-1525.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치