AMC7823
- 12-Bit ADC (200kSPS):
- Eight Analog Inputs
- Input Range 0 to 2 × VREF
- Programmable VREF, 1.25V or 2.5V
- Eight 12-Bit DACs (2µs Settling Time)
- Four Analog Input Out-of-Range Alarms
- Six General-Purpose Digital I/O
- Internal Bandgap Reference
- On-Chip Temperature Sensor
- Precision Current Source
- SPI™ Interface, 3V or 5V Logic Compatible
- Single 3V to 5V Supply
- Power-Down Mode/Low Power
- Small Package (QFN-40, 6 × 6 mm)
The AMC7823 is a complete analog monitoring and control circuit that includes an 8-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC), eight 12-bit digital- to-analog converters (DACs), four analog input out-of-range alarms, and six GPIOs to monitor analog signals and control external devices. Also, the AMC7823 has an internal sensor to monitor chip temperature, and a precision current source to drive remote thermistors, or RTDs, to monitor remote temperatures.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Analog Monitoring & Control Circuit datasheet (Rev. F) | 2012/03/29 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
EVM User's guide | AMC7823 EVM | 2005/11/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC7823EVM — AMC7823 아날로그 모니터링 및 제어 평가 모듈용 통합 멀티 채널 ADC 및 DAC
This EVM features the AMC7823EVM analog monitoring and control circuit device. The AMC7823EVM is a simple evaluation module and serves as a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 12-bit AMC device. The EVM, through connectors, provides a way to supply an external (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTA) | 40 | Ultra Librarian |