DAC11001B
- 20-bit monotonic: 1-LSB DNL (max)
- Integral linearity: 1-LSB INL (max)
- Low noise: 7 nV/√Hz
- Code independent low glitch: 1 nV-s
- Excellent THD: –118 dB at 20-kHz fOUT, 1-MHz fDAC
- Fast settling: 1 µs
- Flexible output ranges: VREFPF to VREFNF
- Integrated, precision feedback resistors
- 50-MHz, 4-wire SPI-compatible interface
- Readback
- Daisy-chain
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Package: 48-pin TQFP
The 20-bit DAC11001B is a highly accurate, low-noise, voltage-output, single-channel, digital-to-analog converter (DAC). The DAC11001B is specified monotonic by design, and offers excellent linearity across all output ranges.
The unbuffered voltage output offers low noise performance (7 nV/√Hz) in combination with a fast settling time (1 µs), making this device an excellent choice for low-noise, fast control-loop, and waveform-generation applications. The DAC11001B integrates an enhanced deglitch circuit with code-independent ultra-low glitch (1 nV-s) to enable clean waveform ramps with ultra-low total harmonic distortion (THD).
The DAC11001B device incorporates a power-on-reset (POR) circuit so that the DAC powers on with known values in the registers. With external references, DAC output ranges from VREFPF to VREFNF can be achieved, including asymmetric output ranges.
The DAC11001B uses a versatile 4–wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DAC11001B 20-Bit, Low-Noise, Ultra-Low Harmonic Distortion, Fast-Settling, High-Voltage-Output, Digital-to-Analog Converter (DAC) datasheet | PDF | HTML | 2021/12/13 |
| Circuit design | Precision, ±15V Power Supply Circuit from a +5V Source for High-Voltage Data Converters | PDF | HTML | 2025/12/04 | |
| Application note | Demstifying Des Challenges Ultra-Low Noise, High-Fidelity Waveform Genera | PDF | HTML | 2022/09/16 | |
| Application note | Error Calculation for Unbuffered R2R DAC – Example Using DAC11001A (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/08/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BP-DAC11001EVM — DAC11001 20비트 초저잡음 저글리치 단조 DAC BoosterPack™ 플러그 인 모듈
DAC11001 평가 모듈(EVM) BoosterPack™ 플러그 인 모듈은 DAC11001의 기능 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. DAC11001은 20비트 해상도의 단일 채널, 버퍼 이용, 양극 출력 DAC(디지털-아날로그 컨버터)입니다. 이 장치는 최대 5V의 단극 출력 전압을 제공합니다.
BP-DAC11001EVM은 아날로그 평가 모듈(EVM)(MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 개발 키트)을 통해 SPI 프로그래밍 인터페이스를 제공합니다.
MSP-EXP432E401Y는 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010962 — Automated test equipment (ATE) 80V discrete floating VI reference design
TIDA-060031 — Hi-Fi 애플리케이션의 프리미엄 오디오를 위한 정밀 DAC 레퍼런스 설계
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |