DAC532A3W
- Current-source DAC:
- 1-LSB DNL
- Two ranges: 300 mA and 220 mA
- 770-mV headroom
- Dual ( DAC532A3W only) voltage-output DACs:
- 1-LSB DNL
- Gains of 1 ×, 1.5 ×, 2 ×, 3 ×, and 4 ×
- Programmable comparator mode on channel 1
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive pull-down power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detects I 2C or SPI
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
- Predefined waveform generation: sine, cosine, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 3 V to 5.5 V
- Temperature: –40˚C to +125˚C
The three-channel DAC532A3W and the dual-channel DAC530A2W ( DAC53xAxW) are 10-bit, buffered voltage-output and current-output smart digital-to-analog-converters (DAC). The DAC53xAxW devices support a current source that can be used for linear control of laser diodes and miniature motors. These devices support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off conditions for voltage output. Channel 1 can be configured as a voltage-output DAC or a comparator. The voltage-output DACs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and programmable nonvolatile memory (NVM) enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect SPI or I 2C interfaces and contain an internal reference.
The DAC53xAxW feature set combined with the tiny package and low power make these smart DACs an excellent choice for applications such as laser diode power control and voice-coil motor (VCM) control in camera lens auto focus and zoom applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE532A3WEVM — 8비트 및 10비트 300mA 전류 소스 DAC용 AFE532A3W 평가 모듈
AFE532A3W 평가 모듈(EVM)은 다양한 구성의 AFE532A3W 버퍼 전압 및 전류 출력 디지털-아날로그 컨버터(DAC)의 기능과 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. AFE532A3W에는 10비트, 300mA 전류 출력 DAC(IDAC) 1개, 10비트 전압 출력 DAC(VDAC) 1개 및 외부 신호 모니터링에 사용되는 10비트 ADC(아날로그-디지털 컨버터)가 포함되어 있습니다.
AFE532A3EVM에는 AFE532A3W VDAC 출력을 음극 바이어스로 평가할 수 있는 선택적 회로가 있습니다. AFE532A3W에는 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
직렬 전압 레퍼런스
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |