REF70
- Low noise enables precision measurements:
- 1/f Noise (0.1 Hz to 10 Hz): 0.23 ppm p-p
- 10 Hz to 1 kHz: 0.35 ppm rms
- Low temperature drift coefficient:
- 2 ppm/°C maximum (-40°C to 125°C)
- High accuracy: ±0.025% maximum
- Humidity resistant hermetic ceramic package (LCCC)
- Excellent long-term stability (1k hr): 35 ppm
- Low dropout: 400 mV
- Designed for a wide range of applications:
- Wide input voltage up to 18 V
- Output current: ±10 mA
- Voltage options: 1.25 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 4.096 V, 5 V
- Ultra-flexible solution:
- Stable with 1-µF to 100-µF output low-ESR capacitor
- High PSRR: 107 dB at 1 kHz
- Operating temperature range: −40°C to +125°C
The REF70 is a family of high precision series voltage references that offers the industry’s lowest noise (0.23 ppm p-p), very low temperature drift coefficient (2 ppm/°C), and high accuracy (±0.025%). The REF70 offers a high PSRR, low drop-out voltage and excellent load and line regulation to help meet strict transient requirements. This combination of precision and features is designed for applications such as test and measurement that demand a precise reference to be paired with precision, high-resolution data converters such as ADS8900B, ADS127L01 and DAC11001A, to achieve optimal performance in the signal chain. The REF70 is also designed for noise-sensitive medical applications such as ultrasound and X-ray to help enable low-noise measurements from the analog front end.
The REF70 family is available in VSSOP and LCCC package options. The LCCC (FKH) package is a hermetically sealed ceramic package that allows for low, long-term drift for applications that require a stable reference over a long time period without calibration.
The REF70 is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C. The wide temperature range enables operation across various industrial applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | REF70 2 ppm/°C Maximum Drift, 0.23 ppmp-p 1/f Noise, Precision Voltage Reference datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 2023/09/27 |
Technical article | 저잡음 전압 레퍼런스를 선택하여 X선 이미지 해상도 향상 | PDF | HTML | 2024/01/22 | |
Application note | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/09 | |
E-book | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021/05/07 | ||
Technical article | How to design an accurate DC power supply | PDF | HTML | 2021/04/08 | |
Application note | Long-Term Drift in Voltage References | PDF | HTML | 2021/03/25 | |
Application note | Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 | 2019/12/01 | ||
White paper | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018/10/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
REF70EVM — 저잡음 및 낮은 드리프트를 지원하는 고정밀 전압 레퍼런스를 위한 REF70 평가 모듈
REF70 평가 모듈(EVM)은 초저잡음, 고정밀 전압 레퍼런스인 REF70을 평가하는 플랫폼입니다. REF70은 작동 중 0.23ppmp-p의 초저 1/f 잡음을 제공하면서도 2ppm/°C의 온도보다 매우 정밀한 전압 출력을 유지합니다 REF70EVM은 REF70 제품군 및 패키지 옵션 변형을 위한 기본 구성을 지원합니다.
자세한 정보 및 기타 구성은 REF70 데이터 시트를 참조하십시오.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010945 — 디지털 멀티미터용 정밀 신호 체인 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
LCCC (FKH) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치