TLV5606
- 10-Bit Voltage Output DAC
- Programmable Settling Time vs Power Consumption
- 3 µs in Fast Mode
- 9 µs in Slow Mode
- Ultra Low Power Consumption:
- 900 µW Typ in Slow Mode at 3 V
- 2.1 mW Typ in Fast Mode at 3 V
- Differential Nonlinearity . . . <0.2 LSB Typ
- Compatible With TMS320 and SPI Serial Ports
- Power-Down Mode (10 nA)
- Buffered High-Impedance Reference Input
- Voltage Output Range . . . 2 Times the Reference Input Voltage
- Monotonic Over Temperature
- Available in MSOP Package
The TLV5606 is a 10-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) with a flexible 4-wire serial interface. The 4-wire serial interface allows glueless interface to TMS320, SPI, QSPI, and Microwire serial ports. The TLV5606 is programmed with a 16-bit serial string containing 4 control and 10 data bits. Developed for a wide range of supply voltages, the TLV5606 can operate from 2.7 V to 5.5 V.
The resistor string output voltage is buffered by a x2 gain rail-to-rail output buffer. The buffer features a Class AB output stage to improve stability and reduce settling time. The settling time of the DAC is programmable to allow the designer to optimize speed versus power dissipation. The settling time is chosen by the control bits within the 16-bit serial input string. A high-impedance buffer is integrated on the REFIN terminal to reduce the need for a low source impedance drive to the terminal.
Implemented with a CMOS process, the TLV5606 is designed for single supply operation from 2.7 V to 5.5 V. The device is available in an 8-terminal SOIC package. The TLV5606C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV5606I is characterized for operation from -40°C to 85°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치