ADS7864
- 6 Simultaneous Sampling Channels
- Fully Differential Inputs
- 2µs Total Throughput per Channel
- No Missing Codes
- Parallel Interface
- 1MHz Effective Sampling Rate
- Low Power: 50mW
- 6X FIFO
- APPLICATIONS
- Motor Control
- Multi-Axis Positioning Systems
- 3-Phase Power Control
The ADS7864 is a dual 12-bit, 500kHz analog-to-digital (A/D) converter with 6 fully differential input channels grouped into three pairs for high speed simultaneous signal acquisition. Inputs to the sample-and-hold amplifiers are fully differential and are maintained differential to the input of the A/D converter. This provides excellent common-mode rejection of 80dB at 50kHz which is important in high noise environments.
The ADS7864 offers a parallel interface and control inputs to minimize software overhead. The output data for each channel is available as a 16-bit word (address and data). The ADS7864 is offered in a TQFP-48 package and is fully specified over the -40°C to +85°C operating range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 500kHz, 12-Bit, 6-Channel Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. A) | 2002/05/22 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Using a SAR A/D Converter for Current Measurement in Motor Control Applications (Rev. A) | 2015/05/18 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 | ||
EVM User's guide | ADS7864M EVM User's Guide | 2006/07/17 | ||
Application note | Interfacing the ADS786x to TMS470 Processors | 2006/07/10 | ||
Application note | Interfacing the ADS786x to the MSP430F2013 | 2006/06/15 | ||
User guide | DEM-CIB Evaluation Fixture Computer Interface Board | 2001/02/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.