ADS7884
- 3-MHz Sample Rate Serial Device
- 10-Bit Resolution — ADS7884
- 8-Bit Resolution — ADS7885
- Zero Latency
- 48-MHz Serial Interface
- Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- Low Power Dissipation:
- 6.8 mW at 3-V VDD, 2.5 MSPS
- 15 mw at 5-V VDD, 3 MSPS
- ±0.3 LSB INL, ±0.3 LSB DNL — ADS7884
- ±0.15 LSB INL, ±0.1 LSB DNL — ADS7885
- 61.7 dB SINAD, -81 dB THD — ADS7884
- 49.8 dB SINAD, -68 dB THD — ADS7885
- Unipolar Input Range: 0 V to VDD
- Powerdown Current: 1 µA
- Wide Input Bandwidth: 30 MHz at 3 dB
- 6-Pin SOT23 Package
- APPLICATIONS
- Base Band Converters in Radio Communication
- Motor Current/Bus Voltage Sensors in Digital Drives
- Optical Networking (DWDM, MEMS Based Switching)
- Optical Sensors
- Battery Powered Systems
- Medical Instrumentations
- High-Speed Data Acquisition Systems
- High-Speed Closed-Loop Systems
The ADS7884 is a 10-bit, 3-MSPS analog-to-digital converter (ADC), and the ADS7885 is a 8-bit, 3-MSPS ADC. The devices include a capacitor based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The serial interface in each device is controlled by the CS and SCLK signals for glueless connections with microprocessors and DSPs. The input signal is sampled with the falling edge of CS, and SCLK is used for conversion and serial data output.
The devices operate from a wide supply range from 2.7 V to 5.5 V. The low power consumption of the devices make them suitable for battery-powered applications. The devices also include a power saving powerdown feature for when the devices are operated at lower conversion speeds.
The high level of the digital input to the device is not limited to device VDD. This means the digital input can go as high as 5.5 V when device supply is 2.7 V. This feature is useful when digital signals are coming from other circuit with different supply levels. Also this relaxes restriction on power up sequencing.
The ADS7884 and ADS7885 are available in a 6-pin SOT23 package and are specified for operation from -40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 10-/8-Bit, 3-MSPS, microPOWER, Miniature SAR Analog-to-Digital Converters datasheet | 2007/08/24 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 | ||
EVM User's guide | ADS788xEVM Users Guide (Rev. B) | 2008/08/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.