INA3221
- Senses Bus Voltages From 0 V to 26 V
- Reports Shunt and Bus Voltage
- High Accuracy:
- Offset Voltage: ±80 µV (max)
- Gain Error: 0.25% (max)
- Configurable Averaging Options
- Four Programmable Addresses
- Programmable Alert and Warning Outputs
- Power-Supply Operation: 2.7 V to 5.5 V
The INA3221 is a three-channel, high-side current and bus voltage monitor with an I2C- and SMBUS-compatible interface. The INA3221 monitors both shunt voltage drops and bus supply voltages, in addition to having programmable conversion times and averaging modes for these signals. The INA3221 offers both critical and warning alerts to detect multiple programmable out-of-range conditions for each channel.
The INA3221 senses current on buses that can vary from 0 V to 26 V. The device is powered from a single 2.7-V to 5.5-V supply, and draws 350 µA (typ) of supply current. The INA3221 is specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C. The I2C- and SMBUS-compatible interface features four programmable addresses.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | INA3221 Triple-Channel, High-Side Measurement, Shunt and Bus Voltage Monitor with I2C- and SMBUS-Compatible Interface datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/03/22 |
Application brief | Current Sensing Applications in Communication Infrastructure Equipment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/08/08 | |
E-book | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022/04/12 | ||
Application note | Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor | PDF | HTML | 2022/01/25 | |
Application note | Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/30 | |
Selection guide | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021/09/20 | ||
Application note | Getting Started with Digital Power Monitors (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/02 | |
Application brief | Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors | 2017/05/25 | ||
Application note | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015/06/30 | |
EVM User's guide | INA3221EVM Evaluation Board and Software Tutorial | 2012/04/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
INA3221EVM — INA3221 평가 모듈
The INA3221EVM is a platform for evaluating the performance of the INA3221 under various signal, shunt, and supply conditions.
INA3221SW-LINUX — INA3221용 Linux 드라이버
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- ina3221
SBOC425 — INA3221EVM User Software
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
디지털 전원 모니터
하드웨어 개발
평가 보드
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
SBOR021 — Power Monitor Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
디지털 전원 모니터
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-050034 — NXP i.MX 7D 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
The hardware design consists of DDR3L SDRAM (2x512MB), 64MB Serial NOR Flash, 8GB eMMC 5.0 iNAND, SD Card interface v3.0, 50 pin LCD Connector for external TFT display (...)
TIDA-050038 — NXP i.MX 8M mini 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-050043 — NXP i.MX 6ULL 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGV) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치