ADS8363
- Eight Pseudo- or Four Fully-Differential Inputs
- Simultaneous Sampling of Two Channels
- Excellent AC Performance:
- SNR:
93 dB (ADS8363)
85 dB (ADS7263)
73 dB (ADS7223) - THD:
–98 dB (ADS8363)
–92 dB (ADS7263)
–86 dB (ADS7223)
- SNR:
- Dual Programmable and Buffered 2.5-V Reference Allows:
- Two Different Input Voltage Range Settings
- Two-Level PGA Implementation
- Programmable Auto-Sequencer
- Integrated Data Storage (up to 4 per channel) for Oversampling Applications
- 2-Bit Counter for Safety Applications
- Fully Specified Over the Extended Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
The ADS8363 is a dual, 16-bit, 1-MSPS analog-to-digital converter (ADC) with eight pseudo- or four fully-differential input channels grouped into two pairs for simultaneous signal acquisition. The analog inputs are maintained differentially to the input of the ADC. The input multiplexer can be used in either pseudo-differential mode, supporting up to four channels per ADC (4x2), or in fully-differential mode that allows to convert up to two inputs per ADC (2x2). The ADS7263 is a 14-bit version and the ADS7223 is a 12-bit version of the ADS8363.
The ADS8363, ADS7263, and ADS7223 offer two programmable reference outputs, flexible supply voltage ranges, a programmable auto-sequencer, data storage of up to four conversion results per channel, and several power-down features.
All devices are offered in a 5-mm x 5-mm, 32-pin VQFN package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADSxxx3 Dual, 1-MSPS, 16-, 14-, and 12-Bit, 4×2 or 2×2 Channel, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2017/09/02 |
Product overview | Precision ADCs for Motor Encoders and Position Sensing | PDF | HTML | 2023/03/27 | |
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016/08/01 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Interfacing to the ADS8363 Pseudo-Differential Operating Mode | 2014/08/04 | ||
Application note | Using the Sequencer and Pseudo-Differential Features of the ADS8363 | 2014/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
EVM User's guide | ADS7263/ADS8363EVM User Guide | 2011/01/11 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS8363EVM — ADS8363 평가 모듈
The ADS8363EVM uses a circuit board designated ADS72-8363EVM. This EVM board will accept either the ADS7263 (12bit) or the ADS8363 (16bit) ADC. The evaluation board has two 1MSPS, 12-bit/16-bit serial output channels. The analog inputs can be configured as 4 pseudo-differential or 2 fully (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-010231 — 광발전 애플리케이션 아크 감지용 아날로그 프런트 엔드 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.