ADS9817
- 8-channel, 18-bit ADC with analog front-end:
- Dual, simultaneous sampling: 4 × 1 channels
- Constant 1MΩ input impedance front-end
- Programmable analog input ranges:
- ±12V, ±10V, ±7V, ±5V, ±3.5V, and ±2.5V
- Single-ended and differential inputs
- ±12V common-mode voltage range
- Input overvoltage protection: Up to ±18V
- User-selectable analog input bandwidth:
- 21kHz and 400kHz
- Integrated low-drift precision references
- ADC reference: 4.096V
- 2.5V reference output for external circuits
- Excellent AC and DC performance at full-throughput:
- DNL: ±0.5LSB, INL: ±0.8LSB
- SNR: 92dB, THD: –113dB
- Power supply:
- Analog and digital: 5V and 1.8V
- Digital interface: 1.2V to 1.8V
- Temperature range: –40°C to +125°C
The ADS981x is an 8-channel data acquisition (DAQ) system based on a dual, simultaneous-sampling, 18-bit successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADS981x features a complete analog front-end for each channel with an input clamp protection circuit, 1MΩ input impedance, and a programmable gain amplifier (PGA) with user-selectable bandwidth options. The high input impedance allows direct connection with sensors and transformers, thus eliminating the need for external driver circuits. The ADS981x can be configured to accept unipolar or bipolar inputs with up to a ±12V common-mode voltage.
The device also features a 4.096V reference for the ADC and a 2.5V reference output for use with external circuits. A digital interface supporting 1.2V to 1.8V operation enables the ADS981x to be used without external voltage level translators.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADS981x 18-Bit, 2-MSPS/Ch, Dual, Simultaneous-Sampling ADC With Integrated Analog Front-End datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/10/10 |
| Application brief | Measurement Cards for Semiconductor Automatic Test Equipment (ATE) | PDF | HTML | 2025/04/28 | |
| Application brief | Precision ADC for Measuring Analog Outputs of Parametric Measurement Unit (PMU) (Rev. B) | PDF | HTML | 2025/01/14 | |
| Technical article | 자동화된 테스터 및 인코더를 모니터링하는 방법 | PDF | HTML | 2024/05/14 | |
| Application brief | High-Speed Data Interface for Precision High-Speed ADC in Semiconductor Test | PDF | HTML | 2023/03/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS9817EVM — ADS9817 평가 모듈
ADS9817 평가 모듈(EVM)은 아날로그 프런트 엔드 및 ADC 레퍼런스가 통합된 8채널, 18비트, 2MSPS/채널 SAR ADC인 ADS9817의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. ADS9817EVM에는 표준 FPGA 개발 보드와 상호 작용할 수 있는 표준 FMC 커넥터가 포함되어 있습니다. TSWDC155EVM(별도 판매)과 연동되는 컴퓨터 소프트웨어를 통해 사용자는 범용 직렬 버스(USB)를 통해 ADC와 통신하고, 데이터를 캡처하고, 데이터 분석을 수행할 수 있습니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |