DAC161S055
- 16-bit DAC with a two-buffer SPI interface
- Asynchronous load DAC and reset pins
- Compatibility with 1.8V controllers
- Buffered voltage output with rail-to-rail capability
- Wide voltage reference range of +2.5V to VA
- Wide temperature range of −40°C to +105°C
- Packaged in a 16-pin LLP
The DAC161S055 is a precision 16-bit, buffered voltage output Digital-to-Analog Converter (DAC) that operates from a 2.7V to 5.25V supply with a separate I/O supply pin that operates down to 1.7V. The on-chip precision output buffer provides rail-to-rail output swing and has a typical settling time of 5 µsec. The external voltage reference can be set between 2.5V and VA (the analog supply voltage), providing the widest dynamic output range possible.
The 4-wire SPI compatible interface operates at clock rates up to 20 MHz. The part is capable of Diasy Chain and Data Read Back. An on board power-on-reset (POR) circuit ensures the output powers up to a known state.
The DAC161S055 features a power-up value pin (MZB), a load DAC pin (LDACB) and a DAC clear (CLRB) pin. MZB sets the startup output voltage to either GND or mid-scale. LDACB updates the output, allowing multiple DACs to update their outputs simultaneously. CLRB can be used to reset the output signal to the value determined by MZB.
The DAC161S055 has a power-down option that reduces power consumption when the part is not in use. It is available in a 16-lead LLP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC161S055 Precision 16-Bit, Buffered Voltage-Output DAC datasheet (Rev. B) | 2012/01/27 | |
EVM User's guide | DAC161S055EVM Booster Pack User’s Guide | 2014/08/19 | ||
Application note | AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A) | 2013/05/01 | ||
User guide | DAC161S055 16-Bit, Low Glitch, Buffered Voltage-Output DAC User's Guide | 2012/02/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC161S055EVM — 16비트 1채널 디지털-아날로그 컨버터 평가 모듈
The DAC161S055EVM is a demonstration kit for the DAC161S055, a 16-bit, 1-channel, 5µs settling time, Serial Interface digital-to-analog converter. The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the DAC161S055 data converter. The EVM features a small size layout that (...)
SNOC021 — DAC161S055 EVM GUI
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
하드웨어 개발
평가 보드
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.