DAC082S085
- Ensured Monotonicity
- Low Power Operation
- Rail-to-Rail Voltage Output
- Power-On Reset to 0 V
- Simultaneous Output Updating
- Wide Power Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- Industry’s Smallest Package
- Power-Down Modes
- Key Specifications:
- Resolution: 8 Bits
- INL: ±0.5 LSB (Maximum)
- DNL: 0.18 / –0.13 LSB (Maximum)
- Settling Time: 4.5 µs (Maximum)
- Zero Code Error: 15 mV (Maximum)
- Full-Scale Error: –0.75% FS (Maximum)
- Supply Power:
- Normal: 0.6 mW (3 V) / 1.6 mW (5 V)
(Typical) - Power Down: 0.3 µW (3 V) / 0.8 µW (5 V)
(Typical)
- Normal: 0.6 mW (3 V) / 1.6 mW (5 V)
The DAC082S085 device is a full-featured, general-purpose, DUAL, 8-bit, voltage-output, digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply and consumes 0.6 mW at 3 V and 1.6 mW at 5 V. The DAC082S085 is packaged in 10-pin SON and VSSOP packages. The 10-pin WSON package makes the DAC082S085 the smallest DUAL DAC in its class. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing, and the three-wire serial interface operates at clock rates up to 40 MHz over the entire supply voltage range. Competitive devices are limited to 25-MHz clock rates at supply voltages in the 2.7 V to 3.6 V range. The serial interface is compatible with standard SPI™, QSPI, MICROWIRE, and DSP interfaces.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01081 — 머신 러닝을 위한 LED 조명 제어 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |