THS1007
- Simultaneous Sampling of 4 Single-Ended Signals or 2 Differential Signals or
Combination of Both - Signal-to-Noise and Distortion Ratio: 59 dB at fI = 2 MHz
- Differential Nonlinearity Error: ±1 LSB
- Integral Nonlinearity Error: ±1 LSB
- Auto-Scan Mode for 2, 3, or 4 Inputs
- 3-V or 5-V Digital Interface Compatible
- Low Power: 216 mW Max at 5 V
- Power Down: 1 mW Max
- 5-V Analog Single Supply Operation
- Internal Voltage References . . . 50 PPM/°C
and ±5% Accuracy - Glueless DSP Interface
- Parallel µC/DSP Interface
- APPLICATIONS
- Radar Applications
- Communications
- Control Applications
- High-Speed DSP Front-End
- Automotive Applications
The THS1007 is a CMOS, low-power, 10-bit, 6 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers are used to program the ADC into the desired mode. The THS1007 consists of four analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential inputs. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application.
The THS1007C is characterized for operation from 0°C to 70°C, and the THS1007I is characterized for operation from 40°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | THS1007: 10-Bit, 4 Analog Input, 6-MSPS, Simultaneous Sampling A/D Converte datasheet (Rev. B) | 2010/12/07 | |
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 | ||
EVM User's guide | Modular THS1206EVM User's Guide | 2003/12/11 | ||
Application note | Reading the Configuration Registers of the 10-bit THS10064, THS1007, THS10082 | 2002/05/09 | ||
Application note | Resetting Non-FIFO Variations of the 10-bit THS10064 | 2002/05/09 | ||
EVM User's guide | THS1207, THS1209, THS1007, THS1009 EVM User's Guide | 2001/01/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (DA) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.