ADS7844
- SINGLE SUPPLY: 2.7V to 5V
- 8-CHANNEL SINGLE-ENDED OR 4-CHANNEL DIFFERENTIAL INPUT
- UP TO 200kHz CONVERSION RATE
- ±1 LSB MAX INL AND DNL
- NO MISSING CODES
- 72dB SINAD
- SERIAL INTERFACE
- 20-LEAD QSOP AND 20-LEAD SSOP PACKAGES
- ALTERNATE SOURCE FOR MAX147
- APPLICATIONS
- DATA ACQUISITION
- TEST AND MEASUREMENT
- INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
- PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
- BATTERY-POWERED SYSTEMS
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS7844 is an 8-channel, 12-bit sampling analog-to-digital converter (ADC) with a synchronous serial interface. Typical power dissipation is 3mW at a 200kHz throughput rate and a +5V supply. The reference voltage (VREF) can be varied between 100mV and VCC, providing a corresponding input voltage range of 0V to VREF. The device includes a shutdown mode which reduces power dissipation to under 1µW. The ADS7844 is guaranteed down to 2.7V operation.
Low power, high speed, and on-board multiplexer make the ADS7844 ideal for battery- operated systems such as personal digital assistants, portable multichannel data loggers, and measurement equipment. The serial interface also provides low-cost isolation for remote data acquisition. The ADS7844 is available in a 20-lead QSOP package and the MAX147 equivalent 20-lead SSOP is guaranteed over the 40°C to +85°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS7844: 12-Bit, 8-Channel Serial Output Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet (Rev. A) | 2003/10/17 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 | ||
Application note | Apply TI TSC for Various and Multiple Functions | 2006/12/11 | ||
Application note | Using the ADS7841 and ADS7844 with 15-Clock Cycles | 2005/06/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DBQ) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.