ADS58C20
- Differential Analog IF Input, DDR LVDS Digital IF Output
- Up to 125-MHz Signal Bandwidth per Receiver
- With 40- and 75-MHz optimized bands
- High Dynamic Performance
- High Impedance Input
- 80-Pin TQFP Package with PowerPAD
- APPLICATIONS
- ADS58C20: Multi-Carrier GSM/3G/LTE/TDS-CDMA Cellular Base-station Receiver
- ADS58C23: Multi-Carrier 3G/LTE/TDS-CDMA Cellular Base-station Receiver
The ADS58C20 and ADS58C23 are dual IF receivers for wideband, multi-mode cellular infrastructure base stations. Each channel provides high dynamic performance up to 125 MHz of bandwidth, with optimized bands of 40- and 75-MHz. The IF receiver architecture eases front end filter design for wide bandwidth receivers. The receivers have integrated buffers at the analog inputs with benefits of uniform performance and input impedance across a wide frequency range.
The ADS58C20 is a high performance part with superior specifications for single/multi-mode cellular base-station receivers that include multi-carrier GSM. It can also process other cellular protocols such as TDS-CDMA/3G/LTE and prior generation systems.
The ADS58C23 offers the same functionality and pinout as ADS58C20 but with reduced minimum performance specifications for lower cost and performance systems, such as TDS-CDMA/3G/LTE single/multi-mode receivers (when GSM is not required). It can also process prior generation protocols.
The devices are available in a 80-pin TQFP package, and are specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS58C20 and ADS58C23 Features datasheet | 2011/06/30 | |
Application note | Band-Pass Filter Design Techniques for High-Speed ADCs | 2012/02/27 | ||
Application note | High-Speed, Analog-to-Digital Converter Basics | 2012/01/11 | ||
Application note | Understanding Low-Amplitude Behavior of 11-bit ADCs | 2011/10/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
RF 리시버
하드웨어 개발
평가 보드
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PFP) | 80 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치