ADS1015-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Functional Safety-Capable
- Noise-free resolution: 12 bit
- Wide supply range: 2.0 V to 5.5 V
- Low current consumption: 150 µA (continuous-conversion mode)
- Programmable data rate: 128 SPS to 3.3 kSPS
- Single-cycle settling
- Internal low-drift voltage reference
- Internal oscillator
- I 2C interface: Four pin-selectable addresses
- Family of devices:
- ADS1013-Q1: 1 single-ended (SE) or differential input (DE)
- ADS1014-Q1: 1 single-ended or differential input with comparator and PGA
- ADS1015-Q1: 4 single-ended or 2 differential inputs with comparator and PGA
The ADS1013-Q1, ADS1014-Q1, and ADS1015-Q1 ( ADS101x-Q1) are precision, low-power, 12-bit, I 2C-compatible, analog-to-digital converters (ADCs) offered in VSSOP-10 and UQFN-10 packages. The ADS101x-Q1 incorporate a low-drift voltage reference and an oscillator. The ADS1014-Q1 and ADS1015-Q1 also incorporate a programmable gain amplifier (PGA) and a digital comparator. These features, along with a wide operating supply range, are useful for power- and space-constrained, sensor measurement applications.
The ADS101x-Q1 perform conversions at data rates up to 3300 samples per second (SPS). The PGA offers input ranges from ±256 mV to ±6.144 V, allowing precise large- and small-signal measurements. The ADS1015-Q1 features an input multiplexer (MUX) that allows two differential or four single-ended input measurements. Use the digital comparator in the ADS1014-Q1 and ADS1015-Q1 for under- and overvoltage detection.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS101x-Q1 Automotive, Low-Power, I2C-Compatible, 3.3-kSPS, 12-Bit ADCs With Internal Reference, Oscillator, and Programmable Comparator datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2023/07/27 |
Application note | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/03/18 | |
Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/29 | |
Functional safety information | ADS1015-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/22 | |
Application note | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022/11/08 | |
E-book | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020/06/19 | ||
Analog Design Journal | How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) | 2016/09/19 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs | 2015/03/19 | ||
Analog Design Journal | How delta-sigma ADCs work, Part 2 | 2011/11/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS1015EVM-PDK — ADS1015 12비트, 3.3kSPS, 4채널, 델타-시그마 ADC 평가 모듈 성능 데모 키트
ADS1015 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 12비트, 초소형, 저전력, 정밀 아날로그-디지털 컨버터(ADC)인 ADS1015를 평가하기 위한 완벽한 솔루션입니다. USB 연결 및 간단한 소프트웨어 인터페이스를 통해 전원 및 I/O가 제공됩니다. 아날로그 입력은 터미널 블록에 연결하여 2개의 차동 입력 또는 4개의 단일 종단 입력 중 하나를 제공할 수 있습니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00794 — HEV/EV 트랙션 인버터용 IGBT 모듈 열 보호 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
UQFN (NKS) | 10 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |