ADS7854
- 16-, 14-, and 12-Bit, Pin-Compatible Family
- Simultaneous Sampling of Two Channels
- Supports Fully-Differential Inputs
- High Speed:
- ADS8354: 16 Bits, 700 kSPS
- ADS7854: 14 Bits, 1 MSPS
- ADS7254: 12 Bits, 1 MSPS
- Excellent DC Performance:
- ADS8354:
- 16-Bit NMC DNL, ±2.5-LSB Max INL
- ADS7854:
- 14-Bit NMC DNL, ±1.5-LSB Max INL
- ADS7254:
- 12-Bit NMC DNL, ±1-LSB Max INL
- ADS8354:
- Excellent AC Performance:
- ADS8354:
- 93-dB SNR, –100-dB THD
- ADS7854:
- 88-dB SNR, –95-dB THD
- ADS7254:
- 72-dB SNR, –90-dB THD
- ADS8354:
- Dual, Programmable, and Buffered
2.5-V Internal Reference - Fully-Specified Over the Extended Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
- Small Footprint:
WQFN-16 (3-mm × 3-mm) and TSSOP-16
The ADS8354, ADS7854, and ADS7254 belong to a family of pin-compatible, dual, high-speed, simultaneous-sampling, analog-to-digital converters (ADCs) that support fully-differential analog inputs.
Each device includes two individually programmable reference sources that can be used for system-level gain calibration. Also, a flexible serial interface that can operate over a wide power-supply range enables easy communication with a large variety of host controllers. Power consumption for a given throughput can be optimized by using the two low-power modes supported by the device. All devices are fully specified over the extended industrial temperature range (–40°C to 125°C) and are available in pin-compatible, WQFN-16 (3-mm × 3-mm) and TSSOP-16 packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADSxx54 Dual, High-Speed, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2014/08/12 |
Product overview | Precision ADCs for Motor Encoders and Position Sensing | PDF | HTML | 2023/03/27 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Analog Design Journal | Closed-loop motor control: An introduction to rotary resolvers and encoders | 2014/04/11 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
SBAC128 — ADSxx53EVM-PDK and ADSxx54EVM-PDK Software
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 ADC
하드웨어 개발
평가 보드
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIPD117 — 광학 인코더용 듀얼 채널 데이터 수집 시스템, 12비트, 1MSPS
TIDA-00201 — 플럭스 게이트 센서를 사용한 전류 및 전압 측정을 위한 차동 신호 조절 회로
TIDA-00499 — 차동 증폭기 및 HS ADC를 사용하는 과도현상 및 디지털 고장 레코더 AFE 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.