ADS4245
- Ultralow power with single 1.8-V Supply, CMOS output:
- 183 mW Total power at 65 MSPS
- 277 mW Total power at 125 MSPS
- 332 mW Total power at 160 MSPS
- High dynamic performance:
- 88-dBc SFDR at 170 MHz
- 71.4-dBFS SNR at 170 MHz
- Crosstalk: > 90 dB at 185 MHz
- Programmable gain up to 6 dB for SNR/SFDR trade-off
- DC offset correction
- Output interface options:
- 1.8-V parallel CMOS interface
- Double data rate (DDR) LVDS with programmable swing:
- Standard swing: 350 mV
- Low swing: 200 mV
- Supports low input clock amplitude down to 200 mVPP
- Package: VQFN-64 (9.00 mm × 9.00 mm)
The ADS424x and ADS422x family of devices are low-speed variants of the ADS42xx ultralow-power family of dual-channel, 14-bit or 12-bit analog-to-digital converters (ADCs). Innovative design techniques are used to achieve high-dynamic performance, while consuming extremely low power with 1.8-V supply. This topology makes the ADS424x/422x well-suited for multi-carrier, wide-bandwidth communications applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS4245EVM — ADS4245 듀얼 채널, 14비트, 125MSPS 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈
The ADS4245EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments‘ ADS4245 device, an extremely low power dual channel 14-bit 125 MSPS analog to digital converter. The ADC features a configurable parallel DDR LVDS or CMOS outputs. The EVM provides a (...)
DAC3152EVM — DAC3152 듀얼 채널, 10비트, 500MSPS 디지털-아날로그 컨버터 평가 모듈
DAC3152EVM은 설계자가 10바이트 와이드 DDR LVDS 데이터 입력, 매우 낮은 전력, 크기 및 지연 시간을 지원하는 텍사스 인스트루먼트의 듀얼 채널 10비트 500 MSPS DAC3152 DAC(디지털-아날로그 컨버터)의 성능을 평가할 수 있는 회로 기판입니다. 이 EVM은 DAC에서 RF로 I/Q 출력을 업컨버팅 할 수 있도록 350MHz~4.0GHz 직교 모듈레이터인 직접 RF TRF370333이 포함/불포함된 상태로 DAC3162를 테스트할 수 있는 유연한 환경을 제공합니다.
이 EVM은 TSW3100 패턴 생성기 (...)
DAC3162EVM — DAC3162 듀얼 채널, 12비트, 500MSPS 디지털-아날로그 컨버터 평가 모듈
DAC3162EVM은 설계자가 12바이트 와이드 DDR LVDS 데이터 입력, 매우 낮은 전력, 크기 및 지연 시간을 지원하는 텍사스 인스트루먼트의 듀얼 채널 12비트 500MSPS DAC3162 DAC(디지털-아날로그 컨버터)의 성능을 평가할 수 있는 회로 기판입니다. 이 EVM은 DAC에서 RF로 I/Q 출력을 업컨버팅 할 수 있도록 350MHz~4.0GHz 직교 모듈레이터인 직접 RF TRF370333이 포함/불포함된 상태로 DAC3162를 테스트할 수 있는 유연한 환경을 제공합니다.
이 EVM은 TSW3100 패턴 생성기 (...)
TSW3085EVM — 광대역 전송 신호 체인 평가 보드 및 레퍼런스 디자인
The TSW3085 Evalutaion Module is a circuit board that allows system designers to evaluate the combined performance of Texas Instruments' transmit signal chain with the LMK04806B (formally National Semiconductor) low noise clock generator/jitter cleaner. For ease of use as a complete RF transmit (...)
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 DAC(>10 MSPS)
고속 ADC(≥10 MSPS)
초음파 AFE
RF 트랜시버
RF 리시버
RF 트랜스미터
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
지원 소프트웨어
SBAC120 — TIGAR Support Files
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
RF 리시버
하드웨어 개발
평가 보드
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
RF 리시버
하드웨어 개발
평가 보드
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |