AFE7950
- Request full data sheet
- Quad RF sampling 12-GSPS transmit DACs
- Quad RF sampling 3-GSPS receive ADCs
- Dual RF sampling 3-GSPS feedback (auxilliary RX) ADCs
- Maximum RF signal bandwidth:
- 4TX or 2FB: 1200 MHz or 2TX: 2400 MHz
- RX): 1200 MHz (no FB), 600 MHz (with FB)
- RF frequency range:
- TX: 600MHz - 12GHz
- RX/FB: 600MHz - 12GHz
- Digital step attenuators (DSA):
- TX: 40 dB range, 0.125-dB steps
- RX or FB: 25 dB range, 0.5-dB steps
- Single or dual-band DUC or DDCs for TX and RX
- 16x NCOs per TX or RX and FB
- Optional Internal PLL or VCO for DAC or ADC clocks or external clock at DAC or ADC sample rate
- SerDes data interface:
- JESD204B and JESD204C compatible
- 8 SerDes transceivers up to 29.5 Gbps
- Subclass 1 multi-device synchronization
- Package: 17-mm × 17-mm FCBGA, 0.8-mm pitch
The AFE7950 is a high performance, wide bandwidth multi-channel transceiver, integrating four RF sampling transmitter chains, four RF sampling receiver chains and two RF sampling feedback chains (six RF sampling ADCs total). With operation up to 12 GHz, this device enables direct RF sampling in the L, S, C and X-band frequency ranges without the need for additional frequency conversions stages. This improvement in density and flexibility enables high-channel-count, multi-mission systems.
The TX signal paths support interpolation and digital up conversion options that deliver up to 1200 MHz of signal bandwidth for four TX or 2400 MHz for two TX. The output of the DUCs drives a 12-GSPS DAC (digital to analog converter) with a mixed mode output option to enhance 2nd Nyquist operation. The DAC output includes a variable gain amplifier (TX DSA) with 40-dB range and 1-dB analog and 0.125-dB digital steps.
Request more information
See the full data sheet and other design resources for the general-purpose AFEs. Request now
For commercial-wireless applications, see our wireless-infrastructure AFEs.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE7950EVM — 4개 전송, 6개 수신, X 대역, RF 샘플링 AFE용 AFE7950 평가 모듈
AFE7950 평가 모듈(EVM)은 최대 4개의 전송 및 6개의 수신(4T6R) 채널을 동시에 지원하도록 구성할 수 있는 RF 샘플링 송수신기 플랫폼입니다. 모듈은 DAC 및 ADC를 위한 고주파 클록 생성을 위한 14비트, 12GSPS, 디지털-아날로그 컨버터(DAC), 14비트, 3GSPS, ADC(아날로그-디지털 컨버터) 및 온칩 통합 위상 동기 루프/전압 제어 오실레이터(PLL/VCO)를 지원하는 쿼드 채널, RF 샘플링, 아날로그 프론트 엔드(AFE)인 AFE7950을 평가합니다.
AFE7950EVM은 높은 동적 범위로 (...)
TRF1208-AFE7950EVM — AFE7950을 갖춘 고속 RF 샘플링 완전 차동 증폭기용 TRF1208 평가 모듈
TI204C-IP — Request for JESD204 rapid design IP
The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 DAC(>10 MSPS)
트랜스미터
리시버
고속 ADC(≥10 MSPS)
RF 샘플링 트랜시버
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 DAC(>10 MSPS)
트랜스미터
리시버
고속 ADC(≥10 MSPS)
초음파 AFE
RF 샘플링 트랜시버
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
지원 소프트웨어
TIDA-010230 — 레이더 및 EW 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버, 저잡음 클로킹 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.