ADS42JB69
- Dual-Channel ADCs
- 14- and 16-Bit Resolution
- Maximum Clock Rate: 250 MSPS
- JESD204B Serial Interface
- Subclass 0, 1, 2 Compliant
- Up to 3.125 Gbps
- Two and Four Lanes Support
- Analog Input Buffer with High-Impedance Input
- Flexible Input Clock Buffer:
Divide-by-1, -2, and -4 - Differential Full-Scale Input: 2 VPP and 2.5 VPP
(Register Programmable) - Package: 9-mm × 9-mm VQFN-64
- Power Dissipation: 850 mW/Ch
- Aperture Jitter: 85 fS rms
- Internal Dither
- Channel Isolation: 100 dB
- Performance:
- fIN = 170 MHz at 2 VPP, –1 dBFS
- SNR: 73.3 dBFS
- SFDR: 93 dBc for HD2, HD3
- SFDR: 100 dBc for Non HD2, HD3
- fIN = 170 MHz at 2.5 VPP, –1 dBFS
- SNR: 74.7 dBFS
- SFDR: 89 dBc for HD2, HD3 and
95 dBc for Non HD2, HD3
- fIN = 170 MHz at 2 VPP, –1 dBFS
The ADS42JB69 and ADS42JB49 are high-linearity, dual-channel, 16- and 14-bit, 250-MSPS, analog-to-digital converters (ADCs). These devices support the JESD204B serial interface with data rates up to
3.125 Gbps. The buffered analog input provides uniform input impedance across a wide frequency range while minimizing sample-and-hold glitch energy making it easy to drive analog inputs up to very high input frequencies. A sampling clock divider allows more flexibility for system clock architecture design. The devices employ internal dither algorithms to provide excellent spurious-free dynamic range (SFDR) over a large input frequency range.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS42JB69EVM — ADS42JB69 듀얼 채널, 16비트, 250-MSPS 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈
The ADS42JB69EVM is an evaluation module (EVM) that allows for the evaluation of Texas Instruments’ ADS42JB69 and LMK04828 clock jitter cleaner. The ADS42JB69 is a low power, 16-bit, 250-MSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input and outputs featuring a JESD204B (...)
TI204C-IP — Request for JESD204 rapid design IP
The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 DAC(>10 MSPS)
고속 ADC(≥10 MSPS)
RF 트랜시버
RF 트랜스미터
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 DAC(>10 MSPS)
고속 ADC(≥10 MSPS)
초음파 AFE
RF 트랜시버
RF 리시버
RF 트랜스미터
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
지원 소프트웨어
SLAC544 — ADS42JBxx GUI v1p1 installer
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
하드웨어 개발
평가 보드
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
RF 리시버
하드웨어 개발
평가 보드
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |