ADS7890
- 1.25 MHz Sample Rate, 14-Bit Resolution
- Zero Latency
- Unipolar, Pseudo Differential Input, Range:
- 0 V to 2.5 V
- SPI™ Compatible Serial Interface
- 77.5 dB SNR and –95 dB THD at 0.5 MHz I/P
- Power Dissipation 45 mW at 1.25 MSPS
- Nap Mode (10 mW Power Dissipation)
- Power Down (10 µW)
- Internal Reference
- Internal Reference Buffer
- 48-Pin TQFP Package
- APPLICATIONS
- Optical Networking (DWDM, MEMS Based Switching)
- Spectrum Analyzers
- High Speed Data Acquisition Systems
- High Speed Close-Loop Systems
- Telecommunication
SPI is a trademark of Motorola, Inc.
The ADS7890 is a 14-bit 1.25-MSPS A-to-D converter with 2.5-V internal reference. The device includes a capacitor based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The device offers a 14-bit serial SPI or DSP compatible interface. The device has a pseudo-differential input stage.
The IN swing of ±200 mV is useful to compensate for ground voltage mismatch between the ADC and sensor and also to cancel common-mode noise. The device operates at lower power when used at lower conversion rates because of the nap feature. The device is available in a 48-pin TQFP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS7890 14-Bit 1.25-MSPS Low-Power SAR Analog-to-Digital Converter datasheet | 2003/11/03 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.