AFE782H1
- Functional Safety-Capable
- Low quiescent current: 180 µA (typical)
- HART-compliant physical layer modem
- Programmable amplitude of TX signals
- RX demodulator and band-pass filter
- 16-bit or 14-bit monotonic high-performance DAC
- DAC output range: 0 V to 2.5 V
- Digital DAC slew-rate control
- 4-LSB INL at 16 bits
- 0.07% FSR (max) TUE from –40°C to +125°C
- 12-bit 3.84-kSPS ADC for advanced diagnostics
- Integrated 1.25-V reference at 10 ppm/°C (max)
- Internal 1.2288-MHz oscillator with clock output
- Digital interface
- Serial peripheral interface (SPI): Shared bus for both DAC and HART
- Universal asynchronous receiver-transmitter (UART): Shared bus for both DAC and HART
- Both: SPI for DAC and UART for HART
- Fault detection: CRC bit error checking, windowed watchdog timer, diagnostic ADC
- Wide operating temperature: –55°C to +125°C
The 16-bit AFE882H1 and 14-bit AFE782H1 (AFEx82H1) are highly-integrated, high-accuracy, extremely low-power DACs with voltage-outputs designed for HART-enabled process control and industrial automation applications.
The AFEx82H1 devices include most of the components required to design a 4‑mA to 20‑mA, 3‑wire or 4-wire sensor transmitter or analog output module. In addition to the highly accurate DAC, these devices include a HART®-compliant FSK modem, 10-ppm/°C voltage reference, and diagnostic analog-to-digital converter (ADC). To accommodate intrinsic and functional safety concerns, external voltage-to-current conversion and power-regulation are required.
The internal diagnostic ADC is multiplexed to several internal nodes that enable an automatic self-health check. This check is capable of detecting errors or malfunctions of the internal bias sources, power regulator, voltage reference, DAC output, die temperature, and optional external voltage source. If any fault is detected from the diagnostic ADC, CRC frame-error checking, or windowed watchdog timer, the devices can optionally issue an interrupt, enter a user-specified fail-safe state, or both.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE882H1EVM — AFE882H1 16비트, 전압 출력, 정밀 DAC 및 16비트 ADC용 평가 모듈
AFE882H1EVM 평가 모듈(EVM)은 HART 지원 센서 트랜스미터 애플리케이션과 아날로그 출력 모듈용으로 설계된 전압 출력부를 갖춘 고집적, 고정확도, 저전력, 16비트 디지털-아날로그 컨버터(DAC)인 AFE882H1 평가용 플랫폼입니다. 또한 이 장치는고급 진단을 위한 CRC 오류 감지 기능 및 12비트 1kSPS ADC를 갖추고 있습니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
UQFN (RRU) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치