ADS8688AT
- 16-Bit ADC With Integrated Analog Front-End
- 8-Channel MUX With Auto and Manual Scan
- Channel-Independent Programmable Inputs:
- ±10.24 V, ±5.12 V, ±2.56 V, ±1.28 V, ±0.64 V
- 10.24 V, 5.12 V, 2.56 V, 1.28 V
- 5-V Analog Supply: 1.65-V to 5-V I/O Supply
- Constant Resistive Input Impedance: 1 MΩ
- Input Overvoltage Protection: Up to ±20 V
- Integrated 4.096-V Reference With 6 ppm/°C Drift
- Excellent Performance:
- 500-kSPS Aggregate Throughput
- DNL: ±0.5 LSB; INL: ±0.75 LSB
- 1-ppm/°C Drift for Gain Error and Offset
- SNR: 92 dB; THD: –102 dB
- Low Power: 65 mW
- AUX Input → Direct Connection to ADC Inputs
- ALARM → High and Low Thresholds per Channel
- SPI™-Compatible Interface With Daisy-Chain
- Temperature Range: –55°C to +125°C
- TSSOP-38 Package (9.7 mm × 4.4 mm)
The ADS8688AT is an 8-channel, integrated data acquisition system based on a 16-bit successive approximation (SAR) analog-to-digital converter (ADC), operating at a throughput of up to 500 kSPS. The device features integrated analog front-end circuitry for each input channel with up to ±20-V overvoltage protection, an 8-channel multiplexer with automatic and manual scanning modes, and an integrated 4.096-V reference with low temperature drift.
Operating on a single 5-V analog supply, each input channel can support multiple true bipolar as well as unipolar input ranges. Each input range is software-programmable and independent for each channel, enabling maximum system flexibility. The analog front-end gain is accurately trimmed to ensure high dc precision for all input ranges. The device offers a 1-MΩ constant resistive input impedance for any selected input range, enabling direct sensor connection to the device.
The ADS8688AT offers a simple SPI-compatible serial interface to the digital host and also supports daisy-chaining of multiple devices. The digital supply operates from 1.65 V to 5.25 V, enabling direct interface to a wide range of host controllers.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS8688AT 16-Bit, 500-kSPS, 8-Channel, Single-Supply, SAR ADC With Bipolar Input Ranges datasheet | PDF | HTML | 2018/06/13 |
Circuit design | Input Protection for High-Voltage ADC Circuit with TVS Diode (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/05/02 | |
Application note | Circuit for detecting input floating on ADS8681 ADC | PDF | HTML | 2021/03/31 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.