DAC53508
- ±1LSB DNL
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8V to 5.5V
- Temperature range: –40°C to +125°C
- 3-wire serial peripheral interface (SPI)
- VIH = 2.4V for 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V
- VIH = (VDD – 0.3V ) for 1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V
- LDAC pin for simultaneous output update
- Very low power: 0.1mA/channel at 1.8V
- Low-power start-up mode: Outputs powered down with 10kΩ to AGND
- Tiny package: 3mm × 3mm, 16-pin WQFN
The 8-bit DAC43508, 10-bit DAC53508, and 12-bit DAC63508 (DACx3508) are low-power, eight-channel, voltage-output, digital-to-analog converters (DACs). The DACx3508 are specified monotonic by design across a wide power supply range from 1.8V to 5.5V. Using an external reference, the DACx3508 provides a full-scale output voltage range of 1.8V to 5.5V while consuming 0.1mA quiescent current per channel. The DACx3508 also includes per channel, user programmable, power down registers. These registers facilitate the DAC output buffers to start in a 10kΩ-AGND power-down state, and remain in this state until a power-up command is issued to these output buffers.
Low quiescent current, wide power-supply range, octal channel, and a per-channel power-down option make the DACx3508 an excellent choice for high-density, low-power, battery-operated systems.
The devices communicate through the 3-wire (write-only) serial peripheral interface (SPI). These devices also have a load DAC (LDAC) and clear (CLR) inputs.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.