TLC0831
- 8-Bit Resolution
- Easy Microprocessor Interface or Standalone Operation
- Operates Ratiometrically or With 5-V Reference
- Single Channel or Multiplexed Twin Channels With Single-Ended or Differential Input Options
- Input Range 0 to 5 V With Single 5-V Supply
- Inputs and Outputs Are Compatible With TTL and MOS
- Conversion Time of 32 us at fclock = 250 kHz
- Designed to Be Interchangeable With National Semiconductor ADC0831 and ADC0832
- Total Unadjusted Error . . . ± 1 LSB
These devices are 8-bit successive-approximation analog-to-digital converters. The TLC0831 has single input channels; the TLC0832 has multiplexed twin input channels. The serial output is configured to interface with standard shift registers or microprocessors.
The TLC0832 multiplexer is software configured for single-ended or differential inputs. The differential analog voltage input allows for common-mode rejection or offset of the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.
The operation of the TLC0831 and TLC0832 devices is very similar to the more complex TLC0834 and TLC0838 devices. Ratiometric conversion can be attained by setting the REF input equal to the maximum analog input signal value, which gives the highest possible conversion resolution. Typically, REF is set equal to VCC (done internally on the TLC0832).
The TLC0831C and TLC0832C are characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC0831I and TLC0832I are characterized for operation from -40°C to 85°C.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet (Rev. B) | 1996/04/01 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |