ADS8548
- Family of 12-, 14-, and 16-Bit, Pin- and Software-Compatible ADCs
- Maximum Data Rate per Channel:
- ADS8528: 650 kSPS (PAR) or
480 kSPS (SER) - ADS8548: 600 kSPS (PAR) or
450 kSPS (SER) - ADS8568: 510 kSPS (PAR) or
400 kSPS (SER)
- ADS8528: 650 kSPS (PAR) or
- Excellent AC Performance:
- Signal-to-Noise Ratio:
ADS8528: 73.9 dB, ADS8548: 85 dB, ADS8568: 91.5 dB - Total Harmonic Distortion:
ADS8528: –89 dB, ADS8548: –91 dB, ADS8568: –94 dB
- Signal-to-Noise Ratio:
- Programmable, Buffered Internal Reference:
0.5 V–2.5 V or 0.5 V–3.0 V Supports Input Voltage Ranges up to ±12 V - Selectable Parallel or Serial Interface
- Scalable Low-Power Operation Using Auto-Sleep Mode: Only 32 mW at 10 kSPS
- Fully Specified Over Extended Industrial Temperature Range
The ADS85x8 contain eight low-power, 12-, 14-, or 16-bit, successive approximation register (SAR)-based analog-to-digital converters (ADCs) with true bipolar inputs. These channels are grouped in four pairs, thus allowing simultaneous high-speed signal acquisition of up to 650 kSPS.
The devices support selectable parallel or serial interface with daisy-chain capability. The programmable reference allows handling of analog input signals with amplitudes up to ±12 V.
The ADS85x8 family supports an auto-sleep mode for minimum power dissipation and is available in both 64-pin VQFN and LQFP packages. The entire family is specified over a temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS85x8 12-, 14-, and 16-Bit, 8-Channel, Simultaneous Sampling ADCs datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2016/02/03 |
Circuit design | Circuit for driving a high-voltage SAR with an instrumentation amplifier | 2018/10/04 | ||
Circuit design | Circuit for driving an ADC with an instrumentation amplifier in high gain | 2018/10/04 | ||
Circuit design | Circuit for driving high-voltage SAR ADC with a buffered instrumentation | 2018/10/04 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | ADS856x Design Challenges and Improvement Techniques for SAR Driver Circuit (Rev. A) | 2015/05/18 | ||
Application note | ADS8528, ADS8548, and ADS8568 Timing Considerations | 2014/06/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.