ADS5553
- Dual ADC
- 14 Bit Resolution
- 65 MSPS Sample Rate
- High SNR = 74 dBFs at 70 MHz fIN
- High SFDR = 84 dBc at 70 MHz fIN
- 2.3 VPP Differential Input Voltage
- Internal / External Voltage Reference
- 3.3 V Single-Supply Voltage
- Analog Power Dissipation = 0.72 W
- Output Supply Power Dissipation = 0.17 W
- 80 Lead PowerPad™ TQFP Package
- Two’s Complement Output Format
- APPLICATIONS
- Communication Receivers
- Base Station Infrastructure
- Test and Measurement Instrumentation
PowerPAD and CommsADC are trademarks of Texas Instruments.
The ADS5553 is a high-performance, dual channel, 14 bit, 65 MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete solution, each channel includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S& H) and an internal reference. Designed for applications demanding high dynamic performance in a small space, the ADS5553 has excellent power consumption of 0.9 W at 3.3 V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements, yet an external reference can be used optionally to suit the accuracy and low drift requirements of the application. The outputs are parallel CMOS compatible.
The ADS5553 is available in a 80 lead TQFP PowerPAD package and is specified over the full temperature range of -40°C to 85°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PFP) | 80 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치