ADS9813
- 8-channel, 18-bit ADC with analog front-end:
- Simultaneous sampling
- Constant 1MΩ input impedance front-end
- Programmable analog input ranges:
- ±12V, ±10V, ±7V, ±5V, ±3.5V, and ±2.5V
- Single-ended and differential inputs
- Common-mode voltage range: ±12V
- Input overvoltage protection: Up to ±18V
- User-selectable analog input bandwidth:
- 22.7kHz and 700kHz
- Integrated low-drift precision references:
- ADC reference: 4.096V
- 2.5V reference output for external circuits
- Excellent AC and DC performance at full-throughput:
- DNL: ±0.35LSB, INL: ±0.8LSB
- SNR: 90.3dBFS, THD: –113dB
- Power supply:
- Analog and digital: 5V and 1.8V
- Digital interface: 1.2V to 1.8V
- Temperature range: –40°C to +125°C
The ADS9813 is an eight-channel data acquisition (DAQ) system based on a simultaneous sampling, 18-bit successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADS9813 features a complete analog front-end (AFE) for each channel with an input clamp. The device also features a 1MΩ input impedance and a programmable gain amplifier (PGA) with user-selectable bandwidth options. The high input impedance allows direct connection with sensors and transformers, thus eliminating the need for external driver circuits. Configure the ADS9813 to accept ±12V, ±10V, ±7V, ±5V, ±3.5V, and ±2.5V bipolar inputs with up to ±12V input common-mode voltage.
A digital interface supporting 1.2V to 1.8V operation enables the ADS9813 to be used without external voltage level translators.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS9813 18 -Bit, 2MSPS, 8-Channel, Simultaneous-Sampling ADC With Integrated Analog Front-End datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/11/30 |
Application brief | Precision ADC for Measuring Analog Outputs of Parametric Measurement Unit (PMU) (Rev. B) | PDF | HTML | 2025/01/14 | |
Technical article | 자동화된 테스터 및 인코더를 모니터링하는 방법 | PDF | HTML | 2024/05/14 | |
EVM User's guide | ADS9813EVM and ADS9817EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/23 | |
Certificate | ADS9813EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/09/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS9813EVM — ADS9813 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
직렬 전압 레퍼런스
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |