REF5010
- Low temperature drift:
- High-grade: 3 ppm/°C (maximum)
- Standard-grade: 8 ppm/°C (maximum)
- High accuracy:
- High-grade: 0.05% (maximum)
- Standard-grade: 0.1% (maximum)
- Low noise: 3 µV PP/V
- Excellent long-term stability:
- 22 ppm after first 1000 hours (SOIC-8)
- 50 ppm after first 1000 hours (VSSOP-8)
- High-output current: ±10 mA
- Temperature range: –40°C to 125°C
The REF50xx is a family of low-noise, low-drift, very high precision voltage references. These references are capable of both sinking and sourcing current, and have excellent line and load regulation.
Excellent temperature drift (3 ppm/°C) and high accuracy (0.05%) are achieved using proprietary design techniques. These features, combined with very low noise, make the REF50xx family an excellent choice for use in high-precision data acquisition systems.
Each reference voltage is available in both high grade (REF50xxIDGK and REF50xxID) and standard grade (REF50xxAIDGK and REF50xxAID). The reference voltages are offered in 8-pin VSSOP and SOIC packages, and are specified from –40°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 2023/06/15 |
Application note | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/09 | |
Application note | Analog Time Gain Control (ATGC) Solutions for TI’s Ultrasound AFE | PDF | HTML | 2023/05/18 | |
Application note | Stacking the REF50xx for High-Voltage References (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/04/25 | |
E-book | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021/05/07 | ||
Application note | Long-Term Drift in Voltage References | PDF | HTML | 2021/03/25 | |
Application note | Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 | 2019/12/01 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
White paper | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018/10/23 | ||
Application brief | Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) | 2018/04/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
Ultra-Low-Noise Time Gain Control (TGC) Circuit Using Different DAC Devices (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-01427 — 초음파용 2.3nV/√Hz, 차동, 타임 게인 제어(TGC) DAC 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치